Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thin Film Pressure Transmitters, Stainless Steel Construction

PX605 and PX615

Thin Film Pressure Transmitters, Stainless Steel Construction | PX605 and PX615

552,18 PX605-100GI

3 anni di garanzia
  • Excellent Long Term Stability
  • NEMA 4 Cable or Connector Models
  • 0.4% Accuracy
  • Thin Film Design For High Reliability
  • Ideal for Liquid and Gas Applications
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 30 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA (2-wire)
Supply Current: 20 mA
Insulation Resistance: 100 M½ @ 50 V
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2%
Repeatability: ±0.05%
Stability: ±1.0%/year
Durability: 100 million cycles
Operating Temperature: -48 to 90°C (-55 to 195°F)
Compensated Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
15 to 2000 psi = 200% Full Scale;
3000 to 5000 = 150% FS
7500 to 20000 = 120% FS
Burst Pressure:
15 to 2000 psi = 800% FS
3000 to 5000 = 500% FS
7500 to 20000 = 500% FS
Gages: Thin film polysilicon
Diaphragm: 17-4PH Stainless Steel
Case: 300 Series Stainless Steel
Pressure Connection: 15 to 10,000 psi:
1/4 NPT, 15,000 and 20,000 psi = female
AMINCO fitting (9/16-18 UNF)
Electrical Connection: 0.9 m (36")
braided shield PVC Cable or Connector.
Mating Connector: PX615
(not included) PT06F8-4S-R
Response Time: 5 ms
Construction: Sealed units, except
PX605 ≤ 500 psi is vented to room
Weight: 128 g (4.5 oz) without cable


To order with Twist-Lock fitting, change model to PX615.
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Gauge (relative to atmosphere) Pressure Transmitters with 4-20mA output, 1/4"NPT Male and 3 foot cable
Gauge (relative to atmosphere) Pressure Transmitters with 4-20mA output, 1/4"NPT Male and 4 pin connector (mating connector sold separately, see below)
ACCESSORY
  
PT06F8-4S-R
36.55
Stock: 1 settimana
 
Mating connector for PX615 (sold separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
49.97
Stock: In magazzino
 
4 core screened instrument cable - 100 feet (30m)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO 9/16 -18 UNF fitting

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Style Seleziona da:
05 per Cable Style
15 per Connector Style

(2) Range Seleziona da:
30VAC per 0-30 Inches of Mercury vacuum
30V15G per 30 In Hg vacuum to 15 psig
30V30G per 30 In Hg vacuum to 30 psig
30V60G per 30 In Hg vacuum to 60 psig
015G per 0-15 psig
030G per 0-30 psig
060G per 0-60 psig
100G per 0-100 psig
150G per 0-150 psig
200G per 0-200 psig
300G per 0-300 psig
500G per 0-500 psig
1KG per 0-1000 psig
2KG per 0-2000 psig
3KG per 0-3000 psig
5KG per 0-5000 psig
7.5KG per 0-7500 psig
10KG per 0-10000 psig
15KG per 0-15000 psig
20KG per 0-20000 psig
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.