Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Subminiature mV Output Pressure Transducer with Flush Diaphragm. 3/8-24 Fitting

PX600

Flush Diaphragm subminiature Pressure Transducer | PX600

Flush Diaphragm subminiature Pressure Transducer

691,38 PX600-200GV

  • Pressure transducer with all Stainless Steel Diaphragm and 3/8-24 Threaded Side Wall Construction
  • Rugged Stainless Steel Case Protects Components in Industrial Environments
  • Uses a Standard 5 Vdc Regulated Power Supply for Maximum Versatility
  • Custom Subminiature Design Techniques Provide Small Size and Preserves Accuracy
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc @15 mA
Output: 10 mV typical @ 5 Vdc
Sensitivity: 2 mV/V
Nominal Input Impedance: 360 Ohms min
Output Resistance: 350 Ohms min Insulation
Resistance: 5 MOhms @ 75 Vdc
Accuracy: ±1% FS( Linearity and Hysteresis combined)
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±3% FS
Operable Temperature Range: -54 to 121°C
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C
Thermal Zero Effect: less than ±0.01% full scale/°F
Thermal Sensitivity Effect: ±0.02% Reading/ °F
Proof Pressure:150% Range
Burst Pressure: 400% Range
Body and Diaphragm Material: 17-4 PH Stainless Steel
O-Ring: 2-011 Polyvinyl: 2-011-P
FKM: 2-011-V
Electrical Connection: 4 Core Cable
Weight: 14 g

Compatible meters: DP41-B**, DP25B-S-230**

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX600-200GV
691,38
Stock: 1 settimana
 
0 to 200 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-500GV
730,23
Stock: 1 settimana
 
0 to 500 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-1KGV
730,22
Stock: 1 settimana
 
0 to 1,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-2KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 2,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-3KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 3,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX600-5KGV
PX600-5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-10KGV
730,22
Stock: 1 settimana
 
0 to 10,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
Accessories
  
2-011-P
€43.82
Stock: 1 settimana
 
Polyvinyl O-rings, pack of 10
  
2-011-V
€43.82
Stock: 4 settimane
 
FKM O-rings, pack of 10
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4 Digit 1/8 DIN panel Meter. 230Vac powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: ** Meter Excitation Voltage requires field adjustment by customer to 5 Vdc.
Esempio di Ordinazione: (1) PX600-200GV 200 psig subminiature transducer, €691.38
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.