Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Silicon on Sapphire Pressure Transmitter, Outstanding Performance and Stability

PX4200-I

PX4200 High Temperature Pressure Transmitter | PX4200-I

PX4200 High Temperature Pressure Transmitter

418,32 PX4200-100GI

CE
  • Silicon on Sapphire Construction
  • Titanium Wetted Parts for Media Compatibility
  • 0.25% Accuracy
  • 4-20 mA Output is Compatible with Most PLC’s and Control Systems
  • High Operating Temperature up to 120oC
  • IP65 Enclosure
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA's PX4200 Series Transmitters bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stable solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability and corrosion resistance over a wide temperature range.
A loop powered 3½ digit (-1999 to 1999) plug-on display adds versatility to the PX4200 by providing local display plus an available open collector set-point with 60 mA capability. The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series pressure transducers. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 36 Vdc with PM1000 18 to 36 Vdc reverse polarity protected
Load Driving Capacity: 1150Ω @ 36 Vdc, R max = (Vs-13)/20 with PM1000 Rmax = (Vs-18)/20
Output: 4 to 20 mA (2-Wire) with zero and span adjustments
Accuracy: ±0.25% FS includes linearity, and hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability (1yr): ±0.2% FS
Media Temperature: -50 to 120°C (-58 to 248°F)
Ambient Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Thermal Zero Effect: <±0.016% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.016% FS/°F
Humidity: 95% RH non-condensing
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel
IP Rating: IP65
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Connection: Din 43650 plug mating connector supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 90 g (3.2 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX4200-30VACI
430,28
Stock: 8 settimane
 
30 inHg to 0 psig (-1 to 0 bar) vacuum transmitter with a 4-20 mA current output
Pressure Transmitters with 4-20mA Output, 1/4" NPT Male thread & Din Connector
  
PX4200-005GI
414.88
Stock: 8 settimane
 
0 to 5 psig (0-345 mbar)
  
PX4200-010GI
430.28
Stock: 8 settimane
 
0 to 10 psig (0-690 mbar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX4200-015GI
PX4200-015GI
404.56
Stock: 8 settimane
 
0 to 15 psig (0-1.03 bar)
  
PX4200-030GI
395.95
Stock: 8 settimane
 
0 to 30 psig (0-2.1 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX4200-060GI
PX4200-060GI
404.56
Stock: 8 settimane
 
0 to 60 psig (0-4.1 bar)
  
PX4200-100GI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 100 psig (0-6.9 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX4200-150GI
PX4200-150GI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 150 psig (0-10.3 bar)
  
PX4200-200GI
418.32
Stock: 1 settimana
 
0 to 200 psig (0-13.8 bar)
  
PX4200-300GI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 300 psig (0-20.7 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX4200-600GI
PX4200-600GI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 600 psig (0-41.4 bar)
  
PX4200-1KGI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 1000 psig (0-69 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX4200-1.5KGI
PX4200-1.5KGI
418.32
Stock: 1 settimana
 
0 to 1500 psig (0-103 bar)
  
PX4200-3KGI
403.35
Stock: 8 settimane
 
0 to 3000 psig (0-207 bar)
  
PX4200-6KGI
418.32
Stock: 8 settimane
 
0 to 6000 psig (0-414 bar)
ACCESSORY ITEMS
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1000
PM1000
€223.05
Stock: 8 settimane
 
3 1/2 DIGIT PLUG ON DISPLAY
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1001
PM1001
€244.17
Stock: 1 settimana
 
3 1/2 DIGIT PLUG ON DISPLAY WITH 1 SET POINT
  
DP25B-E-230
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
DP41-E-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
6-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
PX-COIL
€196.77
Stock: 12 settimane
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with Din Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.