Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori ad alta precisione con intervalli di pressione per il vuoto.

Serie PX409

Trasduttori ad alta precisione, in silicio con lavorazione micrometrica, con intervalli di pressione per il vuoto. | Serie PX409

840,48 PX409-015VV

CE
  • Alta precisione del ±0,08% BSL, incluse linearità, isteresi e ripetibilità.
  • Ampio intervallo con compensazione di temperatura da -29 a 85 °C (da -20 a 185 °F).
  • Eccezionale coefficiente d'ampiezza di temperatura: ±0,5% sull'intervallo compensato.
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti incluso.
  • Tutte le parti a contatto sono in acciaio inox.
  • Tempo di risposta rapido.
  • Affidabilità e stabilità.
  • Pressione minima di collaudo del 400%.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul trasduttore di pressione.

La serie PX409 di OMEGA di trasduttori del vuoto di alta precisione ha un'uscita unidirezionale che misura la pressione assoluta e la pressione relativa negativa. A pressione ambiente = 0 e l'uscita aumenta come la pressione scende sotto quella ambiente. I trasduttori hanno tutte le parti a contatto in acciaio inossidabile, la struttura saldata e la compensazione della temperatura di prima classe che li rende adatti per l'uso in ambienti industriali.

Modelli di vuoto misurano la pressione relativa negativa con aumenti dell'uscita proporzionali all'aumento della pressione negativa. Gli intervalli di pressioni sono da 0 a -10 inH2O e da 0 a -15 psi con uscite unidirezionali di 10 mV / V, da 0 a 5 Vcc e da 4 a 20 mA (4 mA a temperatura ambiente settembre).

Intervalli di pressione per il vuoto con uscite mV/V, tensione o corrente.


CARATTERISTICHE.

Uscita:
    Millivolt:
da 0 a 10 mV/V per vuoto.
Tensione amplificata: da 0 a 5 V CC per vuoto.
Loop di corrente:
Requisiti di alimentazione:
Millivolt: da 5 a 10 V CC (2 mA a 10 V CC).
Tensione amplificata: da 10 a 30 V CC a 10 mA.
Loop di corrente: da 9 a 30 V CC max res circuito = [(Vs-9)x50] [da 9 a 20 V CC sopra i 105 °C (229 °F)].
Conforme CE: soddisfa lo standard industriale per le emissioni e l'immunità EN61326.
Precisione (combinazione di linearità, isteresi e ripetibilità): ±0,08% BSL max.
Bilanciamento dello zero: ±0,5% FS tipico, 1% max (1% tipico 2% max per intervalli 1 psi e inferiori).
Impostazione dell'ampiezza: ±0,5% FS tipica, 1% max (1% tipico 2% max per intervalli 1 psi e inferiori) calibrata in posizione verticale con raccordo in basso
Intervallo di temperatura di esercizio: Da -45 a 121 °C (da -49 a 250 °F)
[da -45 a 115 °C (da -49 a 240 °F)
per uscite in tensione o corrente].
Compensazione di temperatura:
Intervalli >5 psi: da -29 a 185 °F
    (da -20 a 85 °C).
Intervalli ≤5 psi: da -17 a 85 °C
    (da 0 a 185 °F).
Effetti termici sullo zero (a 0 psig sull'intervallo compensato):
Intervalli >5 psi: ±0,5% dell'intervallo.
Intervalli ≤5 psi: ±1,0% dell'intervallo.
Effetti termici sull'ampiezza (sull'intervallo compensato):
Intervalli >5 psi: ±0,5% dell'intervallo.
Intervalli ≤5 psi: ±1,0% dell'intervallo.
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS tipica.
Shock: 50 g, 11 mS semisinusoidale, lungo l'asse verticale ed orizzontale.
Vibrazioni: ciclo di 5-2000-5 Hz, 30 minuti, Curva L, Mil-Spec 810 figura 514-2-2, asse verticale ed orizzontale.
Tempo di risposta: <1 ms.
Larghezza di banda: da CC a 1 kHz tipica.
Pressione di collaudo (direzione positiva):
10 inH2O: 10 volte il fondo scala.
1 psi: 6 volte il fondo scala.
2,5 psi e superiore: 4 volte il fondo scala (il valore maggiore tra 4 volte la direzione negativa ed 1 atmosfera).
Pressione di rottura:
10 inH2O a 15 psi: 1000 psi.
15 e superiore: 3000 psi.
Terminazioni elettriche:
PX409: cavo integrato da 2 m (6').
PX419: mini-DIN.
PX429: a baionetta.
PX459: M12 4-pin.
Connettori corrispondenti:
PX419: CX5302 (incluso).
PX429: PT06F10-6S (venduto separatamente).
Protezione ambientale:
PX409: IP67.
PX419, PX429 e PX459: IP65.
Parti a contatto: AISI 316.
Attacco di pressione: ¼-18 NPT maschio.
Calibrazione: fornito col certificato di calibrazione a 5 punti.
Peso: da 115 a 200 g (da 4 a 7 oz) a seconda della configurazione.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Intervalli del vuoto con 10 mV / V di uscita
Terminazione del cavo 2 m (6 ft)
  
PX409-10WVV
903.24
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con uscita mV / V
  
PX409-001VV
903.24
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con uscita mV / V
  
PX409-2.5VV
903.24
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con uscita mV / V
  
PX409-005VV
835.84
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con uscita mV / V
  
PX409-015VV
840.48
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con uscita mV / V
Terminazione mini-DIN
  
PX419-10WVV
903.24
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con uscita mV / V
  
PX419-001VV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con uscita mV / V
  
PX419-2.5VV
903.24
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con uscita mV / V
  
PX419-005VV
835.84
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con uscita mV / V
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con uscita mV / V
Terminazione a chiusura per torsione (Twist-Lock)
  
PX429-10WVV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con uscita mV / V
  
PX429-001VV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con uscita mV / V
  
PX429-2.5VV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con uscita mV / V
  
PX429-005VV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con uscita mV / V
  
PX429-015VV
835.84
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con uscita mV / V
Intervalli di vuoto con 0-5 Vcc
Terminazione del cavo 2 m (6 ft)
  
PX409-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con 0-5 Vcc
  
PX409-001V5V
1,009.92
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con 0-5 Vcc
  
PX409-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con 0-5 Vcc
  
PX409-015V5V
923.45
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con 0-5 Vcc
Terminazione mini-DIN
  
PX419-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con 0-5 Vcc
  
PX419-001V5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con 0-5 Vcc
  
PX419-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con 0-5 Vcc
  
PX419-005V5V
928.56
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con 0-5 Vcc
  
PX419-015V5V
928.56
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con 0-5 Vcc
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 con uscita 10 mV / V
Terminazione a chiusura in torsione (Twist-Lock)
  
PX429-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O con 0-5 Vcc
  
PX429-001V5V
1,004.00
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con 0-5 Vcc
  
PX429-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con 0-5 Vcc
  
PX429-005V5V
923.45
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con 0-5 Vcc
  
PX429-015V5V
928.56
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con 0-5 Vcc
Intervalli di vuoto da 4 a 20 mA
Terminazione del cavo 2 m (6 ft)
  
PX409-10WVI
1,009.92
Stock: 1 settimana
 
Intervalli del vuoto da 0 a -10 inH2O con uscita da 4 a 20 mA
  
PX409-001VI
1,010.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi con 4 a 20 mA
  
PX409-2.5VI
1,004.35
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi con 4 a 20 mA
  
PX409-005VI
928.56
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi con 4 a 20 mA
  
PX409-015VI
928.59
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi con 4 a 20 mA
Terminazione mini-DIN
  
PX419-10WVI
1,009.92
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -10 inH2O da 4 a 20 mA
  
PX419-001VI
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -1 psi da 4 a 20 mA
  
PX419-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto da 0 a -2,5 psi da 4 a 20 mA
  
PX419-005VI
879.18
Stock: In magazzino
 
Intervallo del vuoto da 0 a -5 psi da 4 a 20 mA
  
PX419-015VI
879.18
Stock: In magazzino
 
Intervallo del vuoto da 0 a -15 psi da 4 a 20 mA
Terminazione a chiusura in torsione (Twist-Lock)
Twist-Lock terminazione
  
PX429-10WVI
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto 0 a -10 inH2O da 4 a 20 mA
  
PX429-001VI
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto 0 a -1 psi da 4 a 20 mA
  
PX429-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto 0 a -2,5 psi da 4 a 20 mA
  
PX429-005VI
923.45
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto 0 a -5 psi da 4 a 20 mA
  
PX429-015VI
923.45
Stock: 7 settimane
 
Intervallo del vuoto 0 a -15 psi da 4 a 20 mA
ACCESSORI
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Connettore di accoppiamento per PX429
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore a 4 cifre con funzione di eccitazione per i modelli di uscita in mV / V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-E
DP25B-E
€420.74
Stock: 2 settimane
 
Misuratore a 4 cifre con funzione di eccitazione per i modelli con uscita di processo
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST, calibrato con connessione elettrica attiva.    
* Per ordinare la versione con cavo con raccordo per canalina ½ NPT, specificare il modello PX409C, senza costi aggiuntivi.
** Per ordinare con uscita da 0 a 10 V CC, cambiare "5V" in "10V" nel codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
Disponibili filettature ed intervalli metrici, visitare it.omega.com/pxconfig
Esempio di Ordinazione: (1) PX429-015VI Da 4 a 20 mA, vuoto da 0 a -15 psi, terminazione twist-lock, €923.45  plus (1) PT06F10-6S connettore di accoppiamento twist-lock, €40.78, €923.45 + 40.78 = €964.23
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.