Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori e trasmettitori di pressione per applicazioni sanitarie.

PX409S Tri-GripTM Serie sanitaria

Trasduttori e trasmettitori di pressione per applicazioni sanitarie, con tecnologia in silicio a lavorazione micrometrica. | PX409S Tri-GripTM  Serie sanitaria

989,32 PX429S20-100GI

CE
  • Elevata precisione, 0,08%.
  • Sensore a stato solido per la massima durata.
  • Eccellente stabilità a lungo termine.
  • Struttura in acciaio inox saldato.
  • Parti a contatto in AISI 316L.
  • Classificato per urti e vibrazioni.
  • Alta resistenza alle sovrapressioni.
  • Rinforzato con sistema di contenimento secondario.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I trasduttori e trasmettitori di pressione della serie igienica PX409S sono realizzati utilizzando il silicio microlavorato altamente testato. Sono disponibili con raccordi flangiati igienici di 1 ½ o 2 pollici (Tri-Grip) e sono progettati per un servizio affidabile di pressione a livello di applicazioni CIP nell'industria alimentare, della birra o bio / applicazioni farmaceutiche, così come le applicazioni industriali che richiedono un trasduttore robusto e molto preciso. Il sensore al silicio micro-lavorato fornisce un trasduttore molto stabile con eccezionale precisione dello 0,08% ed un ampio intervallo compensato da -6,7 a 85 °C. La struttura modulare permette una rapida consegna della maggior parte delle configurazioni e degli accessori. I modelli del vuoto misurano la pressione relativa negativa, l'uscita è zero a pressione ambiente ed aumenta con la diminuzione della pressione. I modelli composti misurano + / - pressione relativa ed hanno un'uscita corrispondente bidirezionale di tensione. Modelli da 4-20 mA hanno la pressione zero (ambiente) fissata a 12 mA.

Pressione relativa: da 10 inH2O a 600 psi (da 25 mb a 41 bar).
Pressione assoluta: da 5 a 600 psi (da 345 mb a 41 bar). Misuratore composito: da ±10 inH2O a ±15 psi (da ±25 mb a ±1 bar).
Vuoto (Manometro negativo): da 0 a -10 inH2O da 0 a -15 psi (da 25 mb a 1 bar).
Intervalli barometrici: da 0-32 inHg, fino a 26-32 inHg.

CARATTERISTICHE.

Precisione: ±0,08% BST (linearità, isteresi e ripetibilità combinate) per i modelli compositi solo in direzione positiva
Calibrazione: calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e valori zero ed di ampiezza, in direzione orizzontale
Bilanciamento dello zero: ±0,5% FS tipico ±1% max (per intervalli ≤2,5 psi ±1% tip. ±2% max)
Impostazione dell'ampiezza: ±0,5% FS tipico ±1% max (per intervalli ≤2,5 psi ±1% tip. ±2% max)
Intervallo di temperatura di esercizio: da -15 a 115 °C (da -5 a 240 °F)
Intervallo di compensazione della temperatura:
    Intervalli ≤5 psi:
da 4,4 a 60 °C
(da 40 a 140 °F)
Intervalli >5 psi: da -4 a 85 °C
(da 25 a 185 °F)
Compensazione della temperatura:
Deriva dello zero dell'ampiezza massima sull'intervallo compensato
Intervalli ≤25 psi:
        Zero:
1,00%
Ampiezza: 0,70%
Intervallo = 5 psi:
        Zero:
0,80%.
Ampiezza: 0,50%.
Intervalli > 5 psi:
        Zero:
0,50%.
Ampiezza: 0,50%.
Intervallo barometrico 26B e 26HB:             Zero: 0,90%.
Ampiezza: 0,50%.
Isolamento minimo tra l'involucro e le terminazioni di uscita: 100MΩ a 50 V CC
Cicli di pressione: 1 milione, min
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS standard
Shock: 50 g, 11 mS urto semisinusoidale, (sotto test)
Vibrazioni: ±20 g (sotto test)
Larghezza di banda: da CC a 1 kHz tipica
Tempo di risposta: <1 mS
Fluido di riempimento: NEOBEE M5 olio minerale.
Progettato per rispettare ed eccedere la specifica sanitaria 3A (74-03): soddisfa lo standard industriale per le emissioni e l'immunità EN61326 per i siti industriali
Protezione ambientale: IP65 o IP67 in funzione della terminazione elettrica
Pressione nominale:
1½" o 2" Tri-Grip? (compatibile con
Tri-Clamp®)

Raccordo: 600 psi usando un morsetto adatto
Sovrapressione: 4 volte la pressione nominale, fino alla massima pressione nominale della flangia
Contenimento secondario: 6 volte la pressione nominale,
fino a un massimo di
2000 psi (senza morsetto)
Parti a contatto: AISI 316L
Peso:
285 g (10 oz).


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli più popolari. Utilizzare il generatore di codice prodotto qui sotto per ordinare modelli non visualizzati. Specificare le dimensioni di montaggio, il campo di pressione, uscita, e la terminazione elettrica desiderati.
Trasmettitore igienico di pressione con raccordi flangiati TRI-GRIP di 1 ½ pollice, pressione relativa, 2 m cavo di collegamento, uscita 4-20 mA
PX409S15-10WGI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo di pressione relativa 0-10 inH2O
PX409S15-001GI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-1 psig (0-69 mbar)
PX409S15-2.5GI
1,085.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-2,5 psig (0-172 mbar)
PX409S15-005GI
1,085.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-5 psig (0-345 mbar)
PX409S15-015GI
994.80
Stock: 1 settimana
 
Intervallo 0-15 psig (0-1 bar)
PX409S15-030GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-30 psig (0-2,1 bar)
PX409S15-050GI
994.82
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-50 psig (0-3,4 bar)
PX409S15-100GI
994.80
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-100 psig (0-6,9 bar)
PX409S15-150GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-150 psig (0-10,3 bar)
PX409S15-250GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-250 psig (0-17,2 bar)
PX409S15-500GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-500 psig (0-34,5 bar)
PX409S15-600GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-600 psig (0-41,4 bar)
Trasmettitore igienico di pressione con raccordi flangiati TRI-GRIP di 1 ½ pollice, pressione assoluta, 2 m cavo di collegamento, uscita 4-20 mA
PX409S15-005AI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-5 psia (0-345 mbar)
PX409S15-015AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-15 psia (0-1 bar)
PX409S15-030AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-30 psia (0-2,1 bar)
PX409S15-050AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-50 psia (0-3,4 bar)
PX409S15-100AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-100 psia (0-6,9 bar)
PX409S15-150AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-150 psia (0-10,3 bar)
PX409S15-250AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-250 psia (0-17,2 bar)
PX409S15-500AI
989.32
Stock: 1 settimana
 
Intervallo 0-500 psia (0-34,5 bar)
PX409S15-600AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-600 psia (0-41,4 bar)
Trasmettitore igienico di pressione con raccordi flangiati TRI-GRIP da 2 pollici, pressione relativa, 2 m cavo di collegamento, uscita 4-20 mA
PX409S20-10WGI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo di pressione relativa 0-10 inH2O
PX409S20-001GI
1,085.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-1 psig (0-69 mbar)
PX409S20-2.5GI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-2,5 psig (0-172 mbar)
PX409S20-005GI
1,079.00
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-5 psig (0-345 mbar)
PX409S20-015GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-15 psig (0-1 bar)
PX409S20-030GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-30 psig (0-2,1 bar)
PX409S20-050GI
989.32
Stock: 1 settimana
 
Intervallo 0-50 psig (0-3,4 bar)
PX409S20-100GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-100 psig (0-6,9 bar)
PX409S20-150GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-150 psig (0-10,3 bar)
PX409S20-250GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-250 psig (0-17,2 bar)
PX409S20-500GI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-500 psig (0-34,5 bar)
Trasmettitore igienico di pressione con raccordi flangiati TRI-GRIP da 2 pollici, pressione assoluta, 2 m cavo di collegamento, 4-20 mA d'uscita
PX409S20-005AI
1,079.00
Stock: 1 settimana
 
Intervallo 0-5 psia (0-345 mbar)
PX409S20-015AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-15 psia (0-1 bar)
PX409S20-030AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-30 psia (0-2,1 bar)
PX409S20-050AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-50 psia (0-3,4 bar)
PX409S20-100AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-100 psia (0-6,9 bar)
PX409S20-150AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-150 psia (0-10,3 bar)
PX409S20-250AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-250 psia (0-17,2 bar)
PX409S20-500AI
989.32
Stock: 7 settimane
 
Intervallo 0-500 psia (0-34,5 bar)
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Termination Seleziona da:
PX409S per 2 m cable
PX409CS per conduit/cable
PX419S per mini DIN
PX429S per Twist-Lock connector
PX459S per M12 Connector

(2) Process Fitting Seleziona da:
15 per 1.5 inch Tri-Grip
20 per 2 inch Tri-Grip (500 psi max)

(3) Range Seleziona da:
10W per 0 to 10 in H2O
001 per 0 to 1 psi
2.5 per 0 to 2.5 psi
005 per 0 to 5 psi
015 per 0 to 15 psi
030 per 0 to 30 psi
050 per 0 to 50 psi
100 per 0 to 100 psi
150 per 0 to 150 psi
250 per 0 to 250 psi
500 per 0 to 500 psi
600 per 0 to 600 psi (1-1/2 Clamp only)

(4) Pressure Type Seleziona da:
G per Gauge pressure
CG per Compound Gauge Pressure (10W to 015 Ranges)
SG per Hermetically Sealed Gauge (PX429 or PX449 and Ranges >=100 psi )
A per absolute pressure (5 to 600 psia)
V per Gauge Vacuum (10W to 015 Ranges)

(5) Output Type Seleziona da:
V per 10 mV/V
5V per 0 to 5 Vdc
10V per 0 to 10 Vdc
I per 4 to 20 mA
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.