Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Performance Pressure Transducer, Stainless Steel Construction, Silicon Technology

PX309/PX319/PX329/PX359 mV Output Series

General purpose Pressure transducer, air pressure sensor, pneumatic sensor | PX309/PX319/PX329/PX359 mV Output Series

263,45 PX319-100GV

CE
  • FAST DELIVERY! Stock to 1-Week!
  • 5-Point NIST Traceable Calibration Included
  • Low Pressure Ranges: 0-1, 0-2 and 0-5 psi
  • Engineered Ranges: from 0-1 psi to 0-10,000 psi
  • Gauge and Absolute Pressure Ranges
  • Rugged All Stainless Steel Construction
  • State-of-the-art Silicon Technology
  • High Stability, Low Drift
  • High Accuracy --- 0.25% FS (BSL)
  • Premium Temperature Compensation
  • IP 65 Environmental Protection
  • NEW! M12 Connection Style PX359
  • Four styles to choose from
    PX309 Cable Connection
    PX319 DIN Connection Style (mating connector included)
    PX329 Twist Lock Connection (mating connector sold separately)
    PX359 with M12 connector (mating cables sold separately)
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Transducer works on this link or how we can customize your Pressure Sensor.

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
OMEGA’s PX309 Series high performance general purpose pressure transducers use two state-of-the-art silicon technologies. Pressure ranges below 100 psi use a high-accuracy silicon sensor protected by a fluid filled stainless steel diaphragm. Ranges 100 psi and above use high-accuracy silicon strain gauges molecularly bonded to the stainless steel diaphragm. Both systems provide a rugged sensor with high accuracy and excellent long term stability.
FAST DELIVERY ON MOST MODELS! Typical Lead time is stock or 2 weeks if not in stock.

Most Popular models are featured in the "To Order" below.
For the full selection of all models available, see the "Part Number Builder" below the "To Order" table.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX309 with 1.5 metre CABLE, mV/V OUTPUT, 1/4' NPT MALE PROCESS CONNECTION
Absolute Pressure Ranges
  
PX309-005AV
437.55
Stock: 2 settimane
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
  
PX309-015AV
307.73
Stock: 1 settimana
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
  
PX309-030AV
307.71
Stock: 1 settimana
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
  
PX309-050AV
307.73
Stock: 2 settimane
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
  
PX309-100AV
307.73
Stock: 1 settimana
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
  
PX309-200AV
306.01
Stock: 17 settimane
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX309-300AV
296.72
Stock: 2 settimane
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX309-001GV
437.55
Stock: 1 settimana
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-002GV
PX309-002GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
  
PX309-005GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
  
PX309-015GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range.
  
PX309-030GV
273.23
Stock: In magazzino
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
  
PX309-050GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-100GV
PX309-100GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
  
PX309-150GV
273.23
Stock: 1 settimana
 
0-150 psig (0-10 bar) gauge pressure range.
  
PX309-200GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
  
PX309-300GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
  
PX309-500GV
263.45
Stock: 2 settimane
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
  
PX309-1KGV
273.23
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
  
PX309-2KGV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-2000 psig (0-138 bar) gauge pressure range.
  
PX309-3KGV
263.45
Stock: 1 settimana
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
  
PX309-5KGV
273.23
Stock: 10 settimane
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
  
PX309-7.5KGV
273.23
Stock: 1 settimana
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
  
PX309-10KGV
273.23
Stock: 9 settimane
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
PX319 MINI DIN CONNECTOR, mV/V OUTPUT, 1/4' NPT MALE PROCESS CONNECTION
Absolute Pressure Ranges
  
PX319-005AV
445.73
Stock: 2 settimane
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
  
PX319-015AV
324.64
Stock: 1 settimana
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
  
PX319-030AV
324.64
Stock: 1 settimana
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
  
PX319-050AV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
  
PX319-100AV
336.69
Stock: 1 settimana
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-200AV
PX319-200AV
334.83
Stock: 2 settimane
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX319-300AV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX319-001GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
  
PX319-002GV
462.27
Stock: 1 settimana
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
  
PX319-005GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
  
PX319-015GV
271.72
Stock: 2 settimane
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range.
  
PX319-030GV
273.22
Stock: 2 settimane
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
  
PX319-050GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
  
PX319-100GV
263.45
Stock: 2 settimane
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
  
PX319-150GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-150 psig (0-10 bar) gauge pressure range.
  
PX319-200GV
273.23
Stock: 2 settimane
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
  
PX319-300GV
273.22
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
  
PX319-500GV
263.45
Stock: 2 settimane
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
  
PX319-1KGV
273.23
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
  
PX319-2KGV
271.72
Stock: 2 settimane
 
0-2000 psig (0-138 bar) gauge pressure range.
  
PX319-3KGV
273.22
Stock: 1 settimana
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
  
PX319-5KGV
271.72
Stock: 10 settimane
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
  
PX319-7.5KGV
271.72
Stock: 2 settimane
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
  
PX319-10KGV
273.23
Stock: 9 settimane
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
PX329 TWIST LOCK CONNECTOR STYLE (mating connector sold separately see Accessories Below), mV/V OUTPUT, 1/4' NPT PROCESS CONNECTION
Absolute Pressure Ranges
  
PX329-005AV
459.71
Stock: 2 settimane
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
  
PX329-015AV
363.66
Stock: 13 settimane
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
  
PX329-030AV
365.68
Stock: 2 settimane
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
  
PX329-050AV
365.67
Stock: 2 settimane
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
  
PX329-100AV
363.66
Stock: 1 settimana
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
  
PX329-200AV
363.66
Stock: 17 settimane
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX329-300AV
365.68
Stock: 1 settimana
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX329-001GV
459.71
Stock: 1 settimana
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
  
PX329-002GV
462.25
Stock: 1 settimana
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
  
PX329-005GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
  
PX329-015GV
334.83
Stock: 2 settimane
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range
  
PX329-030GV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
  
PX329-050GV
334.83
Stock: 1 settimana
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
  
PX329-100GV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
  
PX329-150GV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-150 psig (0-10 bar) gauge pressure range.
  
PX329-200GV
336.69
Stock: 1 settimana
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
  
PX329-300GV
336.69
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
  
PX329-500GV
336.69
Stock: 1 settimana
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
  
PX329-1KGV
336.69
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
  
PX329-2KGV
336.69
Stock: 2 settimane
 
0-2000 psig (0-138 bar) gauge pressure range.
  
PX329-3KGV
336.69
Stock: 8 settimane
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
  
PX329-5KGV
336.69
Stock: 10 settimane
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
  
PX329-7.5KGV
€334.83
Stock: 2 settimane
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
  
PX329-10KGV
€318.70
Stock: 9 settimane
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
ACCESSORIES
  
PT06V-10-6S-R
€37.96
Stock: In magazzino
 
Vented Twist Lock Mating Connector for PX329 Gauge pressure models
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Non-Vented twist lock connector for use on Absolute Pressure PX329 models
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA-329-4PC24-015
CA-329-4PC24-015
€88.84
Stock: In magazzino
 
15 ft (4.5m) Cable with mating twist lock connector for gauge or absolute pressure PX329 Models
  
CA-359-4PC22-2M
97.81
Stock: 1 settimana
 
2 m (6ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads other end for PX359 gauge pressure models
  
CA-359-4PC22-5M
140.59
Stock: 1 settimana
 
5 m (16ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads other end for PX359 gauge pressure models
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 settimana
 
Extra 9.4 mm mini-DIN Connector for PX319 models
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Mating connector for PX329 Series: PT06V-10-6S-R
PX359 Gauge Pressure models 300 psi and below require a vented cable, see Accessories in the
To Order Table.
Esempio di Ordinazione:  (1) PX329-100GV Pressure transducer 0-100 psig (0-6.9 bar) gauge with twist lock connector, €336.69

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Connection Seleziona da:
0 per 1.5 m (5’) Cable
1 per micro-DIN Connector
2 per Twist-Lock Connector
5 per M12 Connector

(2) Pressure Range Seleziona da:
per ABSOLUTE PRESSURE
005A per 5 psia
015A per 15 psia
030A per 30 psia
050A per 50 psia
100A per 100 psia
200A per 200 psia
300A per 300 psia
per GAUGE PRESSURE
001G per 1 psig
002G per 2 psig
005G per 5 psig
015G per 15 psig
030G per 30 psig
050G per 50 psig
100G per 100 psig
150G per 150 psig
200G per 200 psig
300G per 300 psig
500G per 500 psig
1KG per 1000 psig
2KG per 2000 psig
3KG per 3000 psig
5KG per 5000 psig
7.5KG per 7500 psig
10KG per 10000 psig
per
VACUUM
015V per 0 to -15 psig
per
COMPOUND GAUGE
015CG per -15 to +15 psig
V030G per -15 to +30 psig (not mV/V)
V050G per -15 to +50 psig (not mV/V)
V100G per -15 to +100 psig (not mV/V)
V150G per -15 to +150 psig (not mV/V)

(3) Electrical Output Seleziona da:
5V per 0 to 5 Vdc Output
V per mV/V Output
I per 4 to 20 mA Output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.