Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued  - General Purpose Pressure Transducer

PX300

 | PX300

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • Rugged Stainless Steel Construction
  • Integral Strain Relief for Cable
  • 0.25% Full Scale Accuracy
  • Long Cycle Life
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PX300 series has been discontinued. Please see the PX309 series as a possible alternative or contact our Technical Sales department.

Excitation: 10 Vdc (5 to 15 Vdc Limits)
Output: 3mV/V ratiometric 30mV ±1mV @ 10V
Accuracy: 0.25%FS (linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: ±2 mV
Long Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life:100 million cycles
Operating Temperature: 0 to 160°F (-18 to 71°C)
Compensated Temperature: 30 to 160°F (-1 to 71°C)
Total Thermal Effects: 1% FS max
Proof Pressure: 200%, 13000 psi max
Input Resistance: 15000Ohm maximum
Response Time: 1 msec
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11msec
Vibration: 15 g 10-2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 and 300 Series Stainless Steel
Pressure Port: 1 /4 NPT male
Electrical Conn: 4 cond, 22 AWG, PVC unshielded, 3 ft (1 m) cable
Weight: 4.6 oz (131) to 1000 psi
6.7 oz (190 g) from 1000 psi

VIEW PDF FILE (Link Below ) for FULL PRODUCT SPECIFICATIONS
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX300-015GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 PSI Range
  
PX300-050GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 PSI Range
  
PX300-100GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 PSI Range
  
PX300-200GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 PSI Range
  
PX300-300GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-300 PSI Range
  
PX300-500GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 PSI Range
  
PX300-1KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1000 PSI Range
  
PX300-2KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2,000 PSI Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX300-3KGV
PX300-3KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3,000 PSI Range
  
PX300-5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 PSI Range
  
PX300-7.5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-7,500 PSI Range
  
PX300-10KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 PSI Range
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.