Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

  Discontinued -OEM Style Differential Pressure Transducer with Field Selectable Ranges

PX278

 | PX278

244,60 PX278-0.1D5V

1 anno di garanzia
  • As an alternative see the PX655 series: . Or

    the PX663 series: .

  • Up to 6 Field Selectable Ranges in a Single Unit
  • User selectable 0-5 or 0-10 Volt Output
  • Rugged Panel Mount Chassis
  • Up to 10 psi Differential Overpressure without Zero Shift
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PX278 is a rugged, differential pressure transducer which offers up to six field selectable ranges in one unit. The PX278 incorporates a rugged, steel panel mount chassis and is ideal for OEM applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 35 Vdc
Output: 0 to 5 or 0 to 10 Vdc
Accuracy: }1.0% FS
Operating Temp.: -18 to 80‹C (0 to 175‹F)
Compensated Temp.: -4 to 65‹C (25 to 150‹F)
Thermal Effects: 0.02% FS/‹C (}0.0125% FS/‹F)
Static Pressure: 10 psi
Media Compatibility: Clean dry air or inert gas
Pressure Fittings: 0.2" hose barbs (use 3.16" Tygon tubing)
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, panel mount chassis
Weight: 454 g (1 lb)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.