Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Wet/Wet Current Differential Pressure Transmitter, All Stainless Steel Wetted Parts

PX273

Wet/Wet Current Differential Pressure Transmitter, All Stainless Steel Wetted Parts | PX273

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Liquids Can Be Applied to Both Ports
  • Zero And Span Adjustments for Field Calibration
  • Immune to Mounting Orientation or Vibration Errors
  • Rugged Steel NEMA-1 Enclosure
  • Solid State Reliability
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


The OMEGA PX273 is an all stainless steel wet/wet differential pressure transmitter, incorporating dual diffused piezoresistive sensing elements with stainless steel media isolation. The unit is compatible with all media encountered in industrial applications, including freon, ammonia, treated water, and steam. The PX273 is ideal for monitoring and controlling pump differential pressure, CW/HW system differential pressure, chiller/boiler differential pressure drop, and many other industrial applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 24 Vdc @ 50 mA
Output: 4 to 20 mA
Accuracy: ±0.75% FS
Zero Adjustment: ±50% FS
Span Adjustment: ±25% FS
Operating Temp: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Compensated Temp: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.025% FS/°F
Span: ±0.01% FS/°F
Max Static Pressure: 200% FS (each port)
Proof Pressure: 200% FS (each port)
Burst Pressure: 500% FS
Max Loop Res: 50 x (voltage supply – 14)
Response Time: 400 ms
Gage Type: Chemical vapor deposition
Wetted Parts: 316 stainless steel
Pressure Port: 1/8 NPTF
Electrical Conn: Screw terminals
Weight: 0.68 kg (1.5 lb)
Case: 16-gage steel
Dimensions: 51 H x 127 W x 89 mm D (2 x 5 x 3.5")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX273-020DI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
wet/wet differential transmitter with a 0 to 20 psid range
  
PX273-030DI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
wet/wet differential transmitter with a 0 to 30 psid range
  
PX273-050DI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
wet/wet differential transmitter with a 0 to 50 psid range
  
PX273-100DI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
wet/wet differential transmitter with a 0 to 100 psid range
  
PX273-200DI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
wet/wet differential transmitter with a 0 to 200 psid range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
49.97
Stock: In magazzino
 
100 ft. of 4 conductor shielded wire
  
PS-8G
14.98
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for gaseous media
  
PS-8E
14.98
Stock: 3 settimane
 
Pressure snubber for liquids and light oils
  
PS-8D
14.98
Stock: 4 settimane
 
Pressure snubber for dense liquids (motor oils)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (2) PS-8G Pressure snubber for gaseous media, €14.980 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.