Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure

PX265

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure | PX265

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 3 Field Selectable Ranges in a Single Unit
  • User Selectable 0-5 or 0-10 Volt Output
  • Rugged NEMA-4 (IP-65) Enclosure with External Mounting Bracket
  • Rugged 316L Stainless Steel Monolithic Pressure Cavity
  • Short Circuit and Reverse Polarity Protected
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PX265 is a rugged, industrial pressure transducer which offers three field selectable ranges in one unit. It features a 316L stainless steel pressure cavity which is machined from a solid rod eliminating any welds, seams or bonds. The PX265 incorporates a rugged NEMA-4 (IP-65) dust proof and splash proof enclosure with an external mounting bracket.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 35 Vdc
Output: 0 to 5 or 0 to 10 Vdc selectable
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temperature: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Compensated Temperature: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Thermal Effects: 0.3% FS/°C; (±0.025% FS/°F)
Proof Pressure: 300% FS
Burst Pressure: 500% FS
Wetted Parts: 316L stainless steel
Pressure Port: 1/8-27 NPT female
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, NEMA 4 (IP65) rated
Weight: 454 g (1.0 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX265-500G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
pressure transducer with user selectable ranges of 0-500, 0-250, and 0-125 psig
Accessories
PS-8G
14.98
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for gases
PS-8E
€14.98
Stock: 1 settimana
 
Pressure snubber for water and light oils
PS-8D
€14.98
Stock: 1 settimana
 
Pressure snubber for dense oils
TX2-100
€44.53
Stock: 7 settimane
 
100 foot spool of two conductor cable
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.