Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Differential Pressure Transducers, Wet/Wet

PX2300

Low Differential Pressure Transducers, Wet/Wet | PX2300

Low Differential Pressure Transducers, Wet/Wet

800,92 PX2300-5BDI

1 anno di garanzia CE
  • 0.25% Accuracy
  • IP65 (NEMA 4)Rating
  • Wet/Wet Corrosive Environments
  • Ideal for Pressure Drop Across Filters
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s PX2300 Series high-output, low differential pressure transducers are compatible with most media, from dry air to corrosive liquids. All wetted parts are either stainless steel or elastomer seals. The electronics are housed in an IP65 enclosure. High working pressure and high overpressure ratings ensure dependability in harsh industrial environments. These transducers are ideal for measuring pressure drop across filters and other process devices.

SPECIFICATIONS
Excitation: 24 Vdc nominal
    Max: 30 + 0.004 x (loop resistance Ω) Vdc
    Min: 11 + 0.02 x (loop resistance Ω) Vdc
Loop Resistance: 0 to 1000 Ω
Output: 4 to 20 mA (2-wire)
Accuracy: ±0.25% RSS FS at constant temperature (includes linearity, repeatability and hysteresis)
Linearity: ±0.20% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Repeatability: ±0.05% FS
Operating Temperature Range: -18 to 80°C
Compensated Temperature Range: -1 to 65°C
Thermal Zero Effect: <±0.02% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.02% FS/°F
Sensor: Capacitive
Maximum Line Pressure: 250 psig
Maximum Overpressure:
    High Side: 1 to 5 psi = 20 x FS, 10 to 25 psi = 10 x FS, 50 psi = 5 x FS, 100 psi = 2.5 x FS
    Low Side: 2.5 x FS (shift recoverable)
The zero will shift slightly when high differential pressure is applied. The shift may be as much as ±10% FS with overpressure applied to the low port. (Other parameters will not shift.) The shift may be recovered by a positive overpressure or if the overpressure is always in one direction, the user may apply this pressure to pre-set the sensor. Subsequent overloads of less pressure will not cause any further shift.
Wetted Parts: Air and fluids compatible with 17-4 and 300 stainless steel, FKM, and silicone O-rings
Cavity Volume: 0.27/0.08" pos./neg. port
Case: IP65 (NEMA 4)
Pressure Port: ¼ NPT internal
Electrical Connection: Internal barrier strip with 22.2 mm conduit opening
Response Time: 50 ms (water)
Weight: 410g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX2300-1DI
800,92
Stock: 1 settimana
 
0-1 psid differential transducer with a current output
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX2300-2DI
PX2300-2DI
800,92
Stock: 1 settimana
 
0-2 psid differential transducer with a current output
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX2300-5DI
PX2300-5DI
758,30
Stock: 1 settimana
 
0-5 psid differential transducer with a current output
  
PX2300-10DI
800,92
Stock: 4 settimane
 
0-10 psid differential transducer with a current output
  
PX2300-25DI
758,30
Stock: 1 settimana
 
0-25 psid differential transducer with a current output
  
PX2300-50DI
774,58
Stock: 2 settimane
 
0-50 psid differential transducer with a current output
  
PX2300-100DI
800,92
Stock: 9 settimane
 
0-100 psid differential transducer with a current output
  
PX2300-1BDI
758,30
Stock: 1 settimana
 
±1 psid bidirectional range transducer with a current output
  
PX2300-2.5BDI
774,58
Stock: 4 settimane
 
±2.5 psid bidirectional range transducer with a current output
  
PX2300-5BDI
800,92
Stock: 1 settimana
 
±5 psid bidirectional range transducer with a current output
  
PX2300-10BDI
770,32
Stock: 9 settimane
 
±10 psid bidirectional range transducer with a current output
  
PX2300-25BDI
777,32
Stock: 5 settimane
 
±25 psid bidirectional range transducer with a current output
  
PX2300-50BDI
770,32
Stock: 9 settimane
 
±50 psid bidirectional range transducer with a current output
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All models come with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.