Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Transducers for Vacuum/Absolute/Differential/Gage Measurements for Clean Gases - Discontinued

PX140 Series

 | PX140 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Silicon Diaphragm
  • HIgh Level Output 1-6 Vdc @ 8 Vdc Excitation
  • Pressure, Vacuum, Differential, and Absolute Types
  • Printed Circuit Board Terminals Exit on Opposite Side from the Ports
  • High Impact Plastic Case
  • Accurate, All Models Temperature Compensated

Descrizione

This series has been discontinued. Only in stock models are available. Please see our new PX165 series as a potential alternative..

View PDF File (Link Below) for Complete Product Specifications!
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX141-001D5V
PX141-001D5V
150.98
Stock: 1 settimana
 
-1 to 0 psi vacuum
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX141-005V5V
PX141-005V5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-5 to 0 psiv vacuum
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX141-015V5V
PX141-015V5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-15 to 0 psiv vacuum
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-015A5V
PX142-015A5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 15 psi absolute
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-030A5V
PX142-030A5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 30 psi absolute
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-001D5V
PX142-001D5V
182.14
Stock: 1 settimana
 
0 to 1 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-002D5V
PX142-002D5V
122.45
Stock: 1 settimana
 
0 to 2 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-005D5V
PX142-005D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-015D5V
PX142-015D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 15 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX142-030D5V
PX142-030D5V
182.14
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX143-01BD5V
PX143-01BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±1 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX143-2.5BD5V
PX143-2.5BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 2.5 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX143-05BD5V
PX143-05BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±5 psi differential
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX143-15BD5V
PX143-15BD5V
224.45
Stock: 1 settimana
 
±15 psi differential
  
CX136-3
4.39
Stock: 1 settimana
 
Mating Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
   
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.