Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost SS Compact Pressure Transmitter

PX119

Low cost stainless steel compact pressure transducer | PX119
Nuovo

Low cost stainless steel compact pressure transducer

122,59 PX119-100GI

1 anno di garanzia CE
  • Compact and affordable for OEM applications
  • Easily configurable, now with expanded options
  • Reliable outputs with signal conditioning
  • Durable, stainless steel housing resists corrosion in harsh industrial environments
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pressure Without the Pain

Ideally suited for material handling, industrial and mobile equipment applications where a small, yet rugged SS body size is desired at a reasonable price point. The body is machined from a single piece of stainless steel to provide added protection for the internal electronics as well as prevent corrosion from most applications. A piezoresistive ceramic sensor along with ASIC signal conditioning provides an excellent thermally compensated output.
PX119 Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
  • SIMPLE
  • MULTIPURPOSE
  • COMPACT
Monitor air brake pressureMonitor air brake pressure
Monitor pressure/height in vehicle suspension
Regulate pneumatic door operation
Monitor excessive load
Monitor lift operation
Monitor compact pressure
Monitor lift operation
  • Great cost: performance ratio
    Accuracy: 0.5% BFSL
  • Large pressure range
    15 to 5000 psi
  • Piezoresistive ceramic diaphragm
    Excellent thermally compensated output
    Operating temp: -40 to 135°C (32 to 185°F)
  • Reliable output with signal conditioning
    Output: 4 to 20 mA or 0 to 5 VDC
    Input: 8 to 30 Vdc
    Response time: 1 ms
  • Rugged form factor
    Shock and vibration resistant
    10g for <58 psi/20g for >58 psi
  • Resists corrosion and water
    304 SS body
    Wetted materials: Ceramic AI2O3, NBR
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
4-20mA - CURRENT OUTPUT
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119-015AI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX119-030AI
PX119-030AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX119-100AI
PX119-100AI
122.59
Stock: 10 settimane
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
  
PX119-150AI
129.48
Stock: In magazzino
 
0 to 150 psia, 0 to 10.3 bar
  
PX119-300AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psia, 0 to 21 bar
  
PX119-600AI
122.59
Stock: 10 settimane
 
0 to 600 psia, 0 to 42 bar
  
PX119-1KAI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 1000 psia, 0 to 69 bar
  
PX119-1.5KAI
125.22
Stock: 10 settimane
 
0 to 1500 psia, 0 to 103 bar
  
PX119-3KAI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psia, 0 to 207 bar
  
PX119-5KAI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 5000 psia, 0 to 345 bar
Gage Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119-015GI
122.59
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119-030GI
122.59
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX119-100GI
122.59
Stock: 10 settimane
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119-150GI
122.59
Stock: In magazzino
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119-300GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119-600GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 600 psig, 0 to 42 bar
  
PX119-1KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119-1.5KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1500 psig, 0 to 103 bar
  
PX119-3KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
  
PX119-5KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 5000 psig, 0 to 345 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119A-015AI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX119A-030AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119A-015GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119A-030GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119A-150GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119A-200GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX119A-300GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119A-500GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX119A-1KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119A-2KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX119A-3KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 4-20 mA output
  
PX109A-015AI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109A-030AI
122.59
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m cable, 4-20 mA output
  
PX109A-015GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109A-030GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109A-150GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109A-200GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109A-300GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109A-500GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109A-1KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109A-2KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109A-3KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 Connector, 4-20 mA output
  
PX159A-015AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159A-030AI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060AI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 Connector, 4-20 mA output
  
PX159A-015GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159A-030GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159A-150GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159A-200GI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159A-300GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159A-500GI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159A-1KGI
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159A-2KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159A-3KGI
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
0-5VDC - VOLTAGE OUTPUT
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109-015A5V
122.59
Stock: 10 settimane
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109-030A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109-060A5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX109-100A5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/4 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109-015G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109-030G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109-060G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109-100G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109-150G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109-200G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109-300G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109-500G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109-1KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109-2KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109-3KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, M12 Connector, 0-5VDC output
  
PX159-015A5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159-030A5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159-060A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX159-100A5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/4 NPT process connection, M12 Connector, 0-5VDC output
  
PX159-015G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159-030G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159-060G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159-100G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159-200G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159-150G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159-300G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159-500G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159-1KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159-2KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159-3KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109A-015A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109A-030A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060A5V
122.59
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109A-015G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109A-030G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109A-150G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109A-200G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109A-300G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109A-500G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109A-1KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109A-2KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109A-3KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 0-5VDC output
  
PX119A-015A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX119A-030A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 0-5VDC output
  
PX119A-015G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119A-030G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119A-150G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119A-200G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX119A-300G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119A-500G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX119A-1KG5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119A-2KG5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX119A-3KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 connector, 0-5VDC output
  
PX159A-015A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159A-030A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100A5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 connector, 0-5VDC output
  
PX159A-015G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159A-030G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100G5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159A-150G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159A-200G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159A-300G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159A-500G5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159A-1KG5V
129.48
Stock: 1 settimana
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159A-2KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159A-3KG5V
129.48
Stock: 10 settimane
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Accessories
  
CA-319-4PC24-010
93.86
Stock: 7 settimane
 
10 ft cable for PX119 >100 psig and all absolute ranges, terminated in a dry location or sealed to prevent water from getting into the cable/sensor*
  
CA-319-4PC24-010-WP
134.96
Stock: 7 settimane
 
10 ft Vented cable used for PX119 <=100 psig, terminated in a clean dry area that is open to atmosphere for correct operation*
  
DP8PT
327.05
Stock: 7 settimane
 
PLATINUM™ Series 1/8 DIN 4-digit single display process meter, scalable and supplies excitation to PX119.
  
CX5300
20.71
Stock: 4 settimane
 
Extra Mating Connector (supplied with 1)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with mating 20mm DIN Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.