Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers

PX102 Adaptor

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers | PX102 Adaptor

306,22 AD-3SS

  • Adapters for Omega Flush Mount Transducers Models PX102, PX103, PX440, PX510
  • O-Ring Included with Each Adapter
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

For complete specifications for the AD series adapters please refer to the PDF file in the "Related Links" section below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AD-1SS
AD-1SS
198,07
Stock: 3 settimane
 
316 Series Stainless Steel, 1/4" NPT male (10,000 psi)
  
AD-2SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
300 Series Stainless Steel, 1/4" (6.35) tube fitting (3,00 psi)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AD-3SS
AD-3SS
306.22
Stock: 3 settimane
 
316 Stainless Steel, 1" NPT male flush mounting (-1/8" on flush tolerance) (10,000) psi)
  
2-018-V
15.36
Stock: 1 settimana
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-013-V
42.14
Stock: 3 settimane
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-018-P
42.14
Stock: 3 settimane
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
  
2-013-P
42.14
Stock: 3 settimane
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: "O" ring included with each adapter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.