Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Accuracy Triple Range Voltage Output Pressure Transducer - Discontinued

PX03

High Accuracy Triple Range Voltage Output Pressure Transducer, 7/16-20 or 1/4 NPT Connection | PX03

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • High Accuracy
  • Switch Selectable -Specifications Apply to All Ranges
  • NIST Traceable Calibration Certificate
  • Internal Shunt-Resistor for Each Range
  • All Stainless Steel Construction
  • Sealed for Harsh Environments
  • Available in Gage, Absolute, Sealed Gage
  • Cable or Connector Models
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PX03 series has been discontinued. Please see the PX01 Series as a possible alternative or contact our Pressure Engineering department.

OMEGA’s PX03 Series is a high accuracy, switch selectable, triple range voltage output industrial pressure transducer. All stainless steel construction and a sealed case makes the PX03 suitable for the harshest industrial environments. A broad temperature compensated range of 16 to 71°C (60 to 160°F) and excellent temperature compensation make these transducers very stable with fluctuating temperatures. The ranges are switch selectable and the accuracy and temperature specifications apply to each range. The PX03 is available in gage, absolute or sealed models as well as psi or metric ranges. NPT and 7 /16 -20 UNF O-ring seal fittings are available for industrial and Hydraulic applications.

For special options consult Sales or Pressure Engineering.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Absolute Pressure Models
PX03C1-050A5T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
triple range 50/35/20 PSIA transducer with 0-5 V output, twist lock connector and 1/4-18 NPTM fitting
Gage Pressure Models
PX03C1-015G5T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
triple range 15/10/5 PSIG transducer with 0-5 V output, twist lock connector and 1/4-18 NPTM fitting
PX03C1-100G5T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
triple range 100/75/50 PSIG transducer with 0-5 V output, twist lock connector and 1/4-18 NPTM fitting
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (1) 2 and 5 psi Ranges available only on amplified output. (2) 1/4 HP Tube Fitting supplied for ranges 10,000 psi and above.
Esempio di Ordinazione: (1) PT06F-10-6S Mating Connector, €40.78 

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Pressure Port Seleziona da:
C1 per 1/4 -18 NPT-M
D1 per 1/4 -18 NPT-F
J1 per 7/16 -20 UNF-M
K1 per 7/16 -20 UNF-F
S1 per 1/4 HP Tube Fitting (for models 10000 psi and over)

(2) Range (psi) Seleziona da:
015 per 15/10/5
020 per 20/15/10
030 per 30/25/15
035 per 35/25/15
050 per 50/35/20
075 per 75/50/25
100 per 100/75/50
200 per 200/150/75
300 per 300/200/100
500 per 500/300/150
750 per 750/500/250
1K per 1000/750/350
1.5K per 1500/1000/500
2K per 2000/1.5/750
3K per 3000/2000/1000
5K per 5000/3500/1500
7.5K per 7500/5000/2500
10K per 10000/7500/3500
15K per 15000/10000/5000
20K per 20000/15000/7500
30K per 30000/20000/10000
40K per 40000/30000/10000

(3) Units Seleziona da:
G5T per Gage Model
A5T per Absolute Model
S5T per Sealed Gage Model

(4) Options (leave blank for no options) Seleziona da:
per No Options
-OL per Overload Stops +$65
-OX per Cleaned for Oxygen use (takes 2 weeks +$75)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.