Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ceramic Thermocouple Protection Tubes

PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes | PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes

29,16 PTRM-11618-18

  • Maximu Service Temperature to 1950°C (3540°F) for OMEGATITE™ 450
  • Standard Lengths of 12, 18 and 24 Inches
  • Tubes Supplied Standardly Without Fittings. Consult Sales for Optional Fittings.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ceramic Thermocouple Protection Tubes
PTRA
OMEGATITE™ 450
PTRM
OMEGATITE™ 300
Dimensions
Model No. Model No. Inside Dia.
mm (in.)
Outside Dia.
mm (in.)
Tube Length*
mm (inches)
PTRA-11618-12
PTRA-11618-18
PTRA-11618-24
PTRM-11618-12
PTRM-11618-18
PTRM-11618-24
1.5 (1/16")3.0 (1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-564532-12
PTRA-564532-18
PTRA-564532-24
PTRM-564532-12
PTRM-564532-18
PTRM-564532-24
2.0 (5/64")4.0 (5/32")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-53214-12
PTRA-53214-18
PTRA-53214-24
PTRM-53214-12
PTRM-53214-18
PTRM-53214-24
4.0 (5/32")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-31614-12
PTRA-31614-18
PTRA-31614-24
PTRM-31614-12
PTRM-31614-18
PTRM-31614-24
4.5 (3/16")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-316516-12
PTRA-316516-18
PTRA-316516-24
PTRM-316516-12
PTRM-316516-18
PTRM-316516-24
4.5 (3/16")8.0 (5/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1438-12
PTRA-1438-18
PTRA-1438-24
PTRM-1438-12
PTRM-1438-18
PTRM-1438-24
6.0 (1/4")9.5 (3/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-516716-12
PTRA-516716-18
PTRA-516716-24
 8.0 (5/16")11.0 (7/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-51612-12
PTRA-51612-18
PTRA-51612-24
PTRM-51612-12
PTRM-51612-18
PTRM-51612-24
8.0 (5/16")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-3812-12
PTRA-3812-18
PTRA-3812-24
PTRM-3812-12
PTRM-3812-18
PTRM-3812-24
9.5 (3/8")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-7161116-12
PTRA-7161116-18
PTRA-7161116-24
PTRM-7161116-12
PTRM-7161116-18
PTRM-7161116-24
11.0 (7/16")17.5 (11/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1234-12
PTRA-1234-18
PTRA-1234-24
PTRM-1234-12
PTRM-1234-18
PTRM-1234-24
12.5 (1/2")19.0 (3/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5878-12
PTRA-5878-18
PTRA-5878-24
PTRM-5878-12
PTRM-5878-18
PTRM-5878-24
16.0 (5/8")22.0 (7/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-341-12
PTRA-341-18
PTRA-341-24
PTRM-341-12
PTRM-341-18
PTRM-341-24
19.0 (3/4")25.5 (1")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-78118-12
PTRA-78118-18
PTRA-78118-24
PTRM-78118-12
PTRM-78118-18
PTRM-78118-24
22.0 (7/8")28.5 (1 1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1114-12
PTRA-1114-18
PTRA-1114-24
PTRM-1114-12
PTRM-1114-18
PTRM-1114-24
25.5 (1")32.0 (1 1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5MM7MM-12
PTRA-5MM7MM-18
PTRA-5MM7MM-24
 5 mm7 mm300 (12")
450 (18")
600 (24")
*Length: The tube lengths shown are standard lengths for a tube without any fittings. Special lengths are also available. Consult Sales.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
PTRA-1114-12
77.29
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1" ID, 1 1/4" OD, 12" Tube Length
PTRA-11618-18
71.23
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/16" ID, 1/8" OD, 18" Tube Length
PTRA-31614-18
54.43
Stock: 1 settimana
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 18" Tube Length
PTRA-316516-24
77.08
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 5/16" OD, 24" Tube Length
PTRA-1438-12
36.49
Stock: In magazzino
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 12" Tube Length
PTRA-1438-24
77.08
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 24" Tube Length
PTRA-51612-12
38.54
Stock: 1 settimana
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 12" Tube Length
PTRM-31614-12
19.39
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 12" Tube Length
PTRM-51612-24
38.59
Stock: 5 settimane
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 24" Tube Length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fittings may be ordered by contacting our sales department. When ordering tube with fitting specify the fitting number (1, 2, 3) after the model number, and add $30 to the price of the tube.
1. 1/2" x 1/2" NPT(Stainless Steel): Fits tubes from 6.0 to 12.5 mm (1/4" to 1/2") O.D.
2. 1/2" x 3/4" NPT(Carbon Steel with Black Oxide): Fits tubes from 8.0 to 19.0 mm (3/8" to 3/4") O.D.
3. 7/8" x 27NS Brass Ferrule 50 mm (2") long: Fits tubes from 17.5 mm (11/16") O.D. tubes ONLY.
Esempio di Ordinazione: (1) PTRA-11618-12 standard tube with no fitting, €47.48

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
PTRA per model PTRA
PTRM per model PTRM

(2) Inside Diameter Seleziona da:
564 per 5/64 in.
532 per 5/32 in.
116 per 1/16 in.
316 per 3/16 in.
516 per 5/16 in.
716 per 7/16 in.
38 per 3/8 in.
58 per 5/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.
5MM per 5 mm

(3) Outside Diameter Seleziona da:
532 per 5/32 in.
516 per 5/16 in.
716 per 7/16 in.
1116 per 11/16 in.
18 per 1/8 in.
38 per 3/8 in.
78 per 7/8 in.
14 per 1/4 in.
34 per 3/4 in.
12 per 1/2 in.
1 per 1 in.
118 per 1 1/8 in.
114 per 1 1/4 in.
7MM per 7 mm

(4) Tube Length Seleziona da:
12 per 12 in.
18 per 18 in.
24 per 24 in.
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.