Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Platinum Resistance Sensors, 4-Wire Stainless Steel Probes,
Extension Wire for CY7 Series, & Constant Power Supplies

PT100, CY82, CYW4 & CY100 Series

Platinum Resistance Sensors,  4-Wire Stainless Steel Probes, Extension Wire for CY7 Series, & Constant Power Supplies | PT100, CY82, CYW4 & CY100 Series

24,80 CY82-P1

  • Platinum Resistance Sensors
  • 4-Wire stainless steel probe
    (Band 4 Silicon Diode Sensor)
  • Special Low Thermal Conductivity
    Extension Wire for CY7 Series Diodes
  • Special Low Thermal Conductivity
    Extension Wire for CY7 Series Diodes
Superconduttività e misurazione della temperatura criogenica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Cryogenic temperature sensors.

Typical connection for sensors such as the CY7 series. The connection points (A) are made close to the sensor in the case of 4-lead measurement, and near or at the instrumentation for a 2-lead measurement. Generally, the 4-lead connection is preferred.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PT-102
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
70 Sensor, 2 x 20.3 mm (250 mg)
PT-103
401.64
Stock: 9 settimane
 
Sensor, 1.8 x 12.1 mm (120 mg)
CY82-P1
€24.80
Stock: 1 settimana
 
Sensor Plug for CYTX231 Series
CY82-P2
€21.90
Stock: 1 settimana
 
Sensor Plug for CYC320 Series
CYW4-32-25
€353.39
Stock: 9 settimane
 
4-lead wire, 32 AWG, 25 ft.*
CYW4-36-25
€260.04
Stock: 9 settimane
 
4-lead wire, 36 AWG, 25 ft.*
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota:
* Phosphor bronze wire, Insulation is polyimide on 32 AWG wire and formvar (vinyl acetal) on 36 AWG wire. Both types of insulation are rated down to 1.4K
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.