Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psig (517 bar)

PSW-800 Series

Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psig (517 bar) | PSW-800 Series

223,41 PSW-801

1 anno di garanzia CE
  • UL and CSA Marked
  • Easy Adjustment with Locking Set Screw
  • Rugged Industrial Design
  • Standard 1 /2 " Female Conduit Fitting for Electrical Termination
  • Single Pole Double Throw Snap Action Switching
Pressostati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PSW-800 Series are economical pressure switches which feature an easy-to-adjust setpoint with locking set screw. They utilize a sealed piston or diaphragm-piston design, which is ideally suited for harsh environments. All models come with 300 mm (12") colour-coded leads and a ½" female conduit fitting for electrical connections.

APPLICATIONS

Pump & Compressor Monitoring
Hydraulic Power Units
Mobile Hydraulics
Irrigation Systems

SPECIFICATIONS

Setpoint Repeatability:
   Diaphragm Models (PSW-801 to PSW-807): ±1% of span
   Piston Models (PSW-808 to PSW-811): ±1.5% of span
Contact Rating: 5 amp max @ 125/250 Vac, silver serrated contacts 3 amps max @ 28 Vdc
Temp. Range:
   Vacuum Range: -20 to 75°C (-4 to 167°F)
   ≤500 psi: -30 to 75°C (-22 to 167°F)
   ≥600 psi: -40 to 75°C (-40 to 167°F)
Thermal Effects: <1% for 25°C (45°F) change
Burst Pressure: 2x proof pressure
Sensor Type:
   PSW-801 to PSW-807: diaphragm piston
   PSW-808 to PSW-811: sealed piston
Wetted Parts:
   ≤500 psi: brass, Buna-N
   ≥600 psi: brass, Buna-N and stainless steel
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Connection: 300 mm (12") free leads with ½" female conduit fitting
UL Marked: Number: E105651
CSA Marked: File: 216524
Housing: Open type plastic housing
Weight: 0.4 kg (0.95 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Vacuum Switches (inHg)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-801
PSW-801
223.41
Stock: 1 settimana
 
4-30 in Hg adjustable vacuum switch with 30 psi proof pressure
Pressure Switches (psig)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-802
PSW-802
144.48
Stock: 9 settimane
 
3-15 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-803
PSW-803
223.41
Stock: 15 settimane
 
6-35 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-804
PSW-804
223.41
Stock: 1 settimana
 
10-50 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
  
PSW-805
223.41
Stock: 3 settimane
 
25-125 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-806
PSW-806
148.99
Stock: 1 settimana
 
50-250 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-807
PSW-807
149.81
Stock: 1 settimana
 
130-500 psi adjustable pressure switch with 1000 psi proof pressure
  
PSW-808
148.99
Stock: 1 settimana
 
250-600 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-809
PSW-809
149.81
Stock: 1 settimana
 
430-1700 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-810
PSW-810
223.41
Stock: 1 settimana
 
1650-4400 psi adjustable pressure switch with 7000 psi proof pressure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-811
PSW-811
223.41
Stock: 1 settimana
 
4000-7500 psi adjustable pressure switch with 12000 psi proof pressure
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PSW-804 Pressure Switch, adjustment range 10-50 psi, Proof Pressure 1000 psi, €223.41
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.