Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pressostati e Vacuostati in Miniatura

PSW-500

Pressostati e Vacuostati in Miniatura | PSW-500

Pressostati e Vacuostati in Miniatura

153,79 PSW-521

3 anni di garanzia
  • Scala Esterna di Pressione e Puntatore per Facili Regolazioni di Setpoint
  • Modello di Interruttori a 5 Amp con Alte Pressioni di Prova
  • Interruttori a 1 Amp Placcati in Oro per TTL e Chiusure di Contatto Dirette
  • Parti Bagnate: Acciaio Inossidabile, Sigillante e o O-ring
  • Moduli di Controllo Facoltativi con Allarmi Sonori o Relè
Pressostati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

In grado di percepire pressioni positive o negative molto basse, affidabilità e lunga durata sono vantaggi intrinseci di questo design. Regolazione del set point estremamente facile: 1) Allentare l'anello di bloccaggio, 2) Girare l’interfaccia a destra o a sinistra fino a quando il puntatore è alla pressione o al vuoto desiderati sull'etichetta del range, 3) Riserrare l'anello di bloccaggio e 4) Verificare la regolazione mediante l'applicazione di pressione o vuoto. Vedi Accessori per Interruttori a omega.com per Allarmi Sonori e Moduli Relè.

MODELLI PER
PRESSIONE
RANGE REGOLABILE (PSIG)DEADBAND
(PSIG)
REPETIBILITÀ
(PSI)
MAX. PRESSIONE
DI SISTEMA (PSI)*
INTERRUTTORE
DECRESCENTECRESCENTE
PSW-5210.8 to 28.51.6 to 300.8 to 1.3±0.6301 Amp
PSW-5222.0 to 38.33.0 to 401.0 to 1.7±1.0501 Amp
PSW-5233.0 to 96.54.5 to 1001.5 to 3.5±2.01001 Amp
PSW-5247.5 to 242.59.7 to 2502.2 to 9±5.02501 Amp
PSW-52515 to 48520 to 5005.0 to 21±105001 Amp
PSW-5310.8 to 16.31.2 to 200.6 to 3.7±0.830005 Amp
PSW-5322.0 to 42.52.0 to 500.8 to 7.5±2.030005 Amp
PSW-5334.0 to 914.0 to 1001.1 to 9.0±4.050005 Amp
PSW-53410.0 to 22210.0 to 2502.2 to 28±1050005 Amp
PSW-53520.0 to 43220.0 to 5003.5 to 68±2050005 Amp
PSW-53650 to 700100 to 80020 to 100±4050005 Amp
MODELLI PER
VUOTO
RANGE REGOLABILE (IN. HG)DEADBAND
(IN. HG)
REPETIBILITÀ
(IN. HG)
MAX. PRESSIONE
DI SISTEMA
(IN. HG VAC/PSIG)*
INTERRUTTORE
DECRESCENTECRESCENTE
PSW-5411.6 to 27.02.7 to 28.21.3 to 2.7±1.229.9"Hg/0 psig1 Amp
PSW-5424.0 to 24.85.1 to 28.21.5 to 3.2±2.029.9"Hg/0 psig1 Amp
PSW-5436.0 to 21.58.4 to 28.22.0 to 7.3±4.029.9"Hg/0 psig1 Amp
PSW-5511.2 to 22.51.6 to 28.21.1 to 5.7±1.629.9"Hg/3000 psig5 Amp
PSW-5521.2 to 21.88.0 to 28.28.0 to 6.4±8.029.9"Hg/5000 psig5 Amp
*Il superamento di questi valori può causare uno spostamento del set point.
Viene fornito con manuale utente.


TABELLA DELLE PRESTAZIONI DELLE SERIE PSW-560 (1-AMP) E PSW-570 (5-AMP)
MODELLOSETPOINT
NOMINALE
(PSI)
DEAD
BAND
1 AMP/5AMP
REPETIBILITÀ
(±PSI)
PSW-561
PSW-571
500
1000
1500
2000
2500
70/120
80/130
90/145
100/160
110/180
25
50
75
100
125
PSW-562
PSW-572
600
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
113/186
145/220
190/262
235/305
280/345
325/385
364/430
410/470
410/470
45
60
85
100
125
150
175
200
250
PSW-563
PSW-573
700
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
177/455
210/620
247/730
300/820
315/980
340/1000
355/1110
375/1280
65
75
85
100
150
200
250
300


MODELLO
1 AMP
MODELLO
2 AMP
RANGE REGOLABILE (PSIG)MAX. PRESSIONE
DI SISTEMA (PSIG)
PRESSIONE
DI PROVA (PSIG)
DECRESCENTECRESCENTE
PSW-561 PSW-571 500 to 2390 500 to 2500 3000 4500
PSW-562 PSW-572 600 to 4500 600 to 5000 5000 7500
PSW-563 PSW-573 700 to 5500 700 to 6000 6000 9000
*Il superamento di questi valori può causare uno spostamento del set point.

CARATERISTICHE DELL'INTERRUTTORE
MAX. AMPSAC/DCVOLTS
RESISTIVI
AMPSAMPS
CONTATTI INDUTTIVI
1 AMP SPDT 115/28 1/1 1/0.5 Gold**
5 AMP SPDT 250/28 5/5 5/3 Silver
**Utilizzare contatti dorati per circuiti diretti e TTL, es.. 5 Vdc @ 50 mA o meno.


CARATTERISTICHE
Approvazioni: UL (solo interruttori a 1 Amp serie PSW-520 e PSW-540)
Temp. di Processo: da -55 a 105 ° C (-65 a 221 ° F) (2% spostamento del setpoint può verificarsi sotto i -25 ° C (-13 ° F) o sopra i 50 ° C [122 ° F])
Cicli: Non superare i 20 cicli/min.
Garanzia: 3 anni/1 milioni di cicli
Sensore: Pistone (diaframma PSW-520 e PSW-540)
Pressione di prova: 150% della massima pressione di sistema (la pressione di prova di PSW-530 e PSW-550 è la massima pressione di sistema)
Parti bagnate: Serie PSW-520 e PSW-540: 17-7 pH SS, 303 SS e sigillante loctite #271; Serie PSW-530 e 550: 303 SS, 316 SS, Buna-N o-ring, loctite #271; Serie PSW-560 e 570: 17-7 PH SS, 303SS, Buna-N o-ring e loctite #271
Involucro: Corpo: 303 SS; alloggiamento interruttore interno e anello di serratura: lega di zinco con finitura cromata; Cappuccio: valox nero
Dimensioni: PSW-520 e PSW-540: 66 L x ø 28 mm ( 2,6 L x ø 1,06 ") PSW-560 e PSW-570: 71 L x ø 28 mm (2.8 L x ø 1.10 " )
Porta di pressione: 1 /8 -27 NPT
Collegamento elettrico: tre conduttori 20 AWG, isolati in polivinile, non rivestiti, da 300 mm (12")
Codice di Cablaggio: Nero è comune, bianco è N.O., rosso è NC (modelli per vuoto: rosso è NO, bianco è NC)
Peso: 113 g (4 once); serie PSW-520 e PSW-540, 85 g (3 once)

Attenzione: i pressostati sono realizzati secondo le più alte specifiche di qualità. Tuttavia, a causa della loro costruzione economica, essi dovrebbero essere utilizzati solo per le applicazioni dove, in caso di guasto del prodotto, il rischio di danni alle apparecchiature o personale è minimo.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli per Pressione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-521
PSW-521
153.79
Stock: 2 settimane
 
Interruttore da 1.6-30 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 30 psi pressione max
  
PSW-522
140.79
Stock: 3 settimane
 
Interruttore da 3.0-40 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 50 psi pressione max
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-523
PSW-523
148.29
Stock: 3 settimane
 
Interruttore da 4.5-100 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 100 psi pressione max
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-524
PSW-524
153.79
Stock: 2 settimane
 
Interruttore da 9.7-250 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 250 psi pressione max
  
PSW-525
153.79
Stock: 4 settimane
 
Interruttore da 20-500 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 500 psi pressione max
  
PSW-531
193.42
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 1.2-20 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 3000 psi pressione max
  
PSW-532
193.99
Stock: 3 settimane
 
Interruttore da 2.0-50 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 3000 psi pressione max
  
PSW-533
200.59
Stock: 3 settimane
 
Interruttore da 4.0-100 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
  
PSW-534
193.99
Stock: 4 settimane
 
Interruttore da 10-250 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
  
PSW-535
193.99
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 20-500 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
  
PSW-536
193.99
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 100-800 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
Modelli per Vuoto
  
PSW-541
147.12
Stock: 1 settimana
 
Vacuostato da 2.7-28.2 in Hg, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 0 psi pressione max
  
PSW-542
134.67
Stock: 1 settimana
 
Vacuostato da 5.1-28.2 in Hg, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 0 psi pressione max
  
PSW-543
141.49
Stock: 4 settimane
 
Vacuostato da 8.4-28.2 in Hg, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 0 psi pressione max
  
PSW-551
200.59
Stock: 1 settimana
 
Vacuostato da 1.6-28.2 in Hg, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 3000 psi pressione max
  
PSW-552
192.92
Stock: 1 settimana
 
Vacuostato da 8.0-28.2 in Hg, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
Interruttori per Alta Pressione
  
PSW-561
192.92
Stock: 4 settimane
 
Interruttore da 500-2500 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 3000 psi pressione max
  
PSW-562
192.92
Stock: 4 settimane
 
Interruttore da 600-5000 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 5000 psi pressione max
  
PSW-563
193.99
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 700-6000 psi, contatto placcato in Oro da 1 Amp e 6000 psi pressione max
  
PSW-571
192.92
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 500-2500 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 3000 psi pressione max
  
PSW-572
193.42
Stock: 1 settimana
 
Interruttore da 600-5000 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max
  
PSW-573
192.92
Stock: 4 settimane
 
Interruttore da 700-6000 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 6000 psi pressione max
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PSW-535 Interruttore da 20-500 psi, contatto placcato in Argento da 5 Amp e 5000 psi pressione max, €193.99
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.