Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Differential Pressure Switches/Alarms

PSW-180

 | PSW-180

201,82 PSW-181

1 anno di garanzia
  • 5 Amp Relay or Built In Audible Alarm Available
  • Up to 150 PSI Operating Pressure
  • Nema-4 Rated Housing
Pressostati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PSW-180 Series differential pressure switch offers a blend of small size, excellent performance and environmental protection. The PSW-180 is available with switch contacts or as an audible alarm.

SPECIFICATIONS
Switch: SPDT rated at 5 amp at 250/125 Vac, 5 amps at 30 Vdc, gold-clad contacts
Audible Alarm: Internal 9 Vdc battery powered, continuous tone 85 dB (battery included)
Repeatability: 1% of span
Ambient Temperature: Storage: -30 to 80°C (-22 to 176°F) Operating: 0 to 70°C (32 to 158°F)
Max Media Temp: 95°C (203°F) @ 100 psi
Vibration: MIL STD 810C, 2.5 g’s 5-500 cps
Shock: 15 g’s, 10 msec duration.
Working Pressure: 0-150 psid at up to 70°C (158°F) air temperature. PFA limited to 0-100 psi
Differential Proof Pres: 150 psid at up to 70°C (158°F) air temperature. PFA limited to 100 psid
Enclosure: NEMA-4, reinforced polyester body, zinc-plated steel cover with neoprene gasket, terminal block wiring
Adjustment: multi-turn screw, accessible from outside enclosure
Pressure Port: 1 /4 NPTF brass, 1 /4 NPSF polysulfone, 1 /4 Flaretek ® PFA
Dimensions: Polysulfone: 70 W x 60 D x 89 H mm (2.75 x 2.38 x 3.5") PFA : 102 W x 60 D x 89 H mm (4 x 2.38 x 3.5") Brass: 80 W x 60 D x 89 H mm (3.13 x 2.38 x 3.5")
Weight: 165 g (5.8 oz) (approximate)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PSW-181
201,82
Stock: 7 settimane
 
Differential pressure switch with Polysulfone fittings, 1-9 psid range and 5 SPDT switch
  
PSW-183
214,96
Stock: 7 settimane
 
Differential pressure switch with Brass fittings, 1-9 psid range and 5 SPDT switch
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSW-184
PSW-184
240,41
Stock: 7 settimane
 
Differential pressure switch with Brass fittings, 4-43.5 psid range and 5 SPDT switch
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.