Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Wire Stripper for OMEGACLAD™ Wire

PST Series

Thermocouple Wire Stripper  | PST Series

Thermocouple Wire Stripper

160,38 PST020A

  • Larger Chip Ports for Continuous Self-Cleaning
  • Power Tool Adaptor Standard
  • Expanded Range of Sizes
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Strippers for both metric and standard wire
Model
Number
Nominal Sheath O.D. Tool
Tolerance
Weight Replacement Tool Bit
Model No.
Power Adaptor
Size
English Metric
PST020A.020"0.50 mm0.019-0.021"1 ozTB125S
PST025A.025"0.60 mm0.024-0.026"1 ozTB125S
PST032A.032"0.79 mm0.031-0.034"1 ozTB125S
PST040A.040"1.00 mm0.040-0.044"21/2 ozTB188M
PST062A1/16"1.50 mm0.060-0.064"21/2 ozTB188M
PST065A1/16"1.57 mm0.063-0.067"21/2 ozTB188M
PST20MMA0.080"2.00 mm0.077-0.083"21/2 ozTB188M
PST090A3/32"2.38 mm0.090-0.094"21/2 ozTB188M
PST30MMA0.118"3.00 mm0.115-0.121"41/2 ozTB250M
PST125A1/8"3.17 mm0.122-0.128"41/2 ozTB250M
PST45MMA0.177"4.50 mm0.174-0.180"8 ozTB250L
PST187A3/16"4.75 mm0.185-0.190"8 ozTB250L
PST60MMA0.236"6.00 mm0.233-0.239"8 ozTB250L
PST250A1/4"6.25 mm0.247-0.253"8 ozTB250L
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST020A
PST020A
160,38
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.5mm
  
PST025A
163,13
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.6mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST032A
PST032A
166,33
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.79mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST040A
PST040A
160,38
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 1mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST062A
PST062A
149,53
Stock: In magazzino
 
Thermocouple Wire Stripper, 1.5mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST065A
PST065A
160,38
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 1.57mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST20MMA
PST20MMA
155,07
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 2mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST090A
PST090A
155,07
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 2.38mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST30MMA
PST30MMA
160,38
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 3mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST125A
PST125A
155,07
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 3.17mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST45MMA
PST45MMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple Wire Stripper, 4.5mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST187A
PST187A
198.07
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 4.75mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST60MMA
PST60MMA
184.70
Stock: 1 settimana
 
Thermocouple Wire Stripper, 6mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PST250A
PST250A
184.70
Stock: 5 settimane
 
Thermocouple Wire Stripper, 6.25mm
Replacement Tool Bit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TB125
TB125
56.68
Stock: 5 settimane
 
Tool Bit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TB188
TB188
35.90
Stock: In magazzino
 
Tool Bit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TB250
TB250
40.68
Stock: 1 settimana
 
Tool Bit
Power Adaptor
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con POWER ADAPTOR L
POWER ADAPTOR L
49.77
Stock: In magazzino
 
Power Adaptor L
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con POWER ADAPTOR M
POWER ADAPTOR M
28.12
Stock: 5 settimane
 
Power Adaptor M
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con POWER ADAPTOR S
POWER ADAPTOR S
28.12
Stock: 5 settimane
 
Power Adaptor S
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order additional power adaptors, specify POWER ADAPTOR (*), where (*) indicates S, M or L. Find power adaptor size in table above.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.