Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienici, con connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place).

serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici

Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienicicon connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place). | serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici

324,21 PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12

  • Clean-in-Place per l'impiego in processi igienici in ambito alimentari, lattiero-caseari e farmaceutico.
  • Supporto di montaggio standard è un 1 ½ "16AMP Tri-Grip TM (Tri-Clamp ® compatibile 1½" 16AMP Tri-GripTM (Tri-Clamp® compatibile) linea, altre dimensioni e stili sono disponibili.
  • Il gruppo sonda rimovibile è caricato a molla nel pozzetto termometrico, per garantire una buona risposta termica.
  • Disponibile con standard 158, 2½, 4½, 7½, and 10½" lunghezza immersione del pozzetto, altre lunghezze sono disponibili.
  • Il sensore include un connettore M12 a 4 fili per il collegamento alla strumentazione di processo.
  • Le superfici a contatto sono in acciaio inossidabile 316L, finitura di superficie = 32 micropollice o migliore.
  • 4-fili, Pt100, RTD di classe A in platino (100.00 Ω0.06 ± at 0°C) standard.
  • Compatibile con strumenti RTD a 3 e 2 fili.
Sanitario - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Questo sensore Pt100 RTD è stato progettato per l'uso in ambito sanitario o in applicazioni dette di Clean-In-Place (CIP) dove l'uso di un gruppo pozzetto termometrico è preferibile rispetto ai sensori ad immersione diretta. Il pozzetto include un supporto 1½", 16AMP per una semplice installazione usando morsetti e guarnizioni industriali standard. La sonda RTD caricata a molla può essere rimossa dal pozzetto senza esporre il sistema alle condizioni ambientali , per la calibrazione o sostituzione. Questo sensore include connettore M12 a 4 pin per una facile installazione con un cavo di prolunga.

Le specifiche del sensore includono:
  • Superfici a contatto col processo in acciaio inossidabile 316L con finiture superficiali di 32 micropollici o migliori.

  • Lunghezze della parte ad immersione di 158, 2½", 4½", 7½, e 10½" sono disponibili a magazzino, insieme a molte altre.

  • L'uscita del sensore è a 4 fili, 100 ohm, Classe A, RTD al platino che è conforme ai requisiti della IEC 60751.

  • Questi sensori possono essere utilizzati con sistemi a 2 o 3 fili, vedere le informazioni qui di seguito.

  • Valori di resistenza di isolamento da un minimo di 100 megaohm a 100 VCC.


  • Questi sensori sono forniti di serie con componenti a 4 fili e 4-pin.
    Quando sono usati in applicazione a 3 fili, usare i pin A, B e C, come mostrato nei dettagli di cablaggio di seguito.
    Quando usati in sistemi a 2 fili, collegare un filo al pin A o B, e l'altro filo al pin C o D come mostrato di seguito.

    Schema di cablaggio.


    ORDINAZIONE.

    Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12
    324,21
    Stock: 8 settimane
     
    Sensore rimovibile Pt100 RTD con cappuccio 1½" 16AMP, 158" lunghezza della parte ad immersione (dimensione U) del pozzetto, caricato a molla con connettore M12.
    PRS-3-100-A-TW-0250-D1-M12
    346,02
    Stock: 8 settimane
     
    Sensore rimovibile Pt100 RTD con cappuccio 1½" 16AMP, 2½" lunghezza della parte ad immersione (dimensione U) del pozzetto, caricato a molla con connettore M12.
    PRS-3-100-A-TW-0450-D1-M12
    377,18
    Stock: 8 settimane
     
    Sensore rimovibile Pt100 RTD con cappuccio 1½" 16AMP, 4½" lunghezza della parte ad immersione (dimensione U) del pozzetto, caricato a molla con connettore M12.
    PRS-3-100-A-TW-0750-D1-M12
    437,07
    Stock: 8 settimane
     
    Sensore rimovibile Pt100 RTD con cappuccio 1½" 16AMP, 7½" lunghezza della parte ad immersione (dimensione U) del pozzetto, caricato a molla con connettore M12.
    PRS-3-100-A-TW-1050-D1-M12
    459,80
    Stock: 8 settimane
     
    Sensore rimovibile Pt100 RTD con cappuccio 1½" 16AMP, 10½" lunghezza della parte ad immersione (dimensione U) del pozzetto, caricato a molla con connettore M12.

    Ordina per Codice Prodotto

    Codice prodotto
    Q.tá
    Codice prodotto
    Q.tá


    Tutti gli importi indicati in EUR
    Nota: Per i formati del tappo o altri stili, altre lunghezze d'immersione, o per le versioni a termistori di questo prodotto, si prega di contattare i nostri uffici di vendita.

    Esempio di Ordinazione: (1) PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12 Sensore rimovibile a 4 fili Pt100 RTD (100 Ω a 0°C, classe A di precisione) caricato a molla in un pozzetto di stile Tri-Grip 16A 1 ½, €324.21

    Combinare codice prodotto

    Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
    Descrizione delle opzioni:


    (1) Nominal Element Resistance Seleziona da:
    100 per 100 ohm @ 0 C (standard)
    1000 per 1 kohm @ 0 C

    (2) Insertion Length Seleziona da:
    0163 per 1-5/8" insertion (2-1/2" well stem length)
    0250 per 2-1/2" insertion (4" well stem length)
    0450 per 4-1/2" insertion (6" well stem length)
    0750 per 7-1/2" insertion (9" well stem length)
    1050 per 10-1/2" insertion (12" well stem length)
    Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.