Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD/Pt100 ad attacco magnetico.

Serie PRMAG

Sensori RTD/Pt100 ad  attacco magnetico. | Serie PRMAG

Sensori RTD/Pt100 ad attacco magnetico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misurano la temperatura superficiale di materiali ferrosi.
  • Sonda con attacco a molla.
  • Elemento in platino da 100 Ω, Classe A DIN.
  • Configurazione standard a 4 fili.
  • Potente magnete con trazione 6 kg
  • Ampia gamma di conduttori disponibile.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

I sensori di temperatura ad attacco magnetico Omega sono disponibili con un'ampia gamma di isolamenti e terminali per i cavi conduttori. La temperatura max è di 300 °C.

I modelli più comuni sono riportati nella tabella "To-Order" di seguito. Utilizzare il foglio con le specifiche PDF nella relativa sezione link in fondo a questa pagina per trovare un sensore per le vostre esigenze e per contattare il reparto vendite per effettuare un ordine.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PRMAG-2-100-A-P-5M
140,09
Stock: 8 settimane
 
Sensore magnetico Pt100 Classe A con 5 metri di cavo isolato PVC a 4 fili
  
PRMAG-2-100-A-S-1M
137,02
Stock: 8 settimane
 
Sensore ad attacco magnetico Pt100 Classe A con 1 metro di cavo con isolamento in silicone a 4 fili
  
PRMAG-2-100-A-TS-1M
144,72
Stock: 8 settimane
 
Sensore ad attacco magnetico Pt100 Classe A con 1 metro di cavo a 4 fili isolato PFA con schermatura placcata in rame interna
Accessori più popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
214.08
Stock: 1 settimana
 
DataLogger di precisione per la temperatura
  
OM-DAQPRO-5300-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Datalogger portatile da tenere in mano
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data Logger per la temperatura a 4 canali
  
DP460-RTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tester di temperatura a costo contenuto.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: I sensori magnetici sono disponibili con una varietà di tipi di isolamento dei cavi. Per un elenco delle opzioni di cavi, e delle informazioni di ordinazione, usare il configuratore del codice prodotto sottostante.
Per cavi di lunghezza superiore a 1 metro, cambiare la lunghezza del cavo (in metri) nel codice prodotto e aggiungere il costo aggiuntivo per metro.
Esempio di Ordinazione: (1) PRMAG-2-100-A-TS-1M Sensore ad attacco magnetico Pt100 Classe A con 1 metro di cavo a 4 fili con isolamento PFA, schermato, €144.72

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Opzioni cavo Seleziona da:
P per cavo isolato in PVC (100°C Max)
T per cavo isolato in PFA (250°C Max)
G per cavo isolato in fibra di vetro (400°C Max)
GS per cavo isolato in fibra di vetro con copertura in acciaio inox (400°C Max)
PS per cavo isolato in PVC con schermatura interna in rame placcato (100°C Max)
TS per cavo con isolamento in PFA con schermatura interna in rame placcato (250°C Max)
S per cavo con isolamento in silicone (200°C Max)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.