Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore RTD con connettore M12
per applicazioni di controllo di processo, test e misurazione

Serie PR-26

Sensore RTD con connettore M12per applicazioni di controllo di processo, test e misurazione | Serie PR-26

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Custodia saldata completamente in acciaio inox AISI 316L
  • Intervallo di temperatura d'esercizio: da -50 a 500 °C a estremità sensore, da -50 a 250 °C al connettore
  • Disponibile con o senza filetto di montaggio, (disponibili filetti di montaggio ¼, ⅜ e ½ NPT)
  • Elementi RTD Pt100 o Pt1000 Classe A in platino a 4 fili secondo lo standard IEC60751
  • Connettore M12 a 4 pin integrato per un facile collegamento
  • Diametro standard ¼"
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

La serie di sonde RTD PR-26 è ideale per ambienti di processo in condizioni di alta temperatura e vibrazioni. Il connettore M12 fornisce una connessione sicura, affidabile e veloce. Produttori nei settori dell’automazione, imballaggio, alimentare e delle bevande, farmaceutica, automobile e molti altri hanno standardizzato alla connessione M12.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PR-26A-3-100-A-1/4-1200-M12-2
173,60
Stock: 6 settimane
 
Elemento Pt100, classe A, lunghezza 12 pollici, Filo di montaggio None
  
PR-26B-3-100-A-1/4-1200-M12-2
177,02
Stock: 6 settimane
 
Elemento Pt100, classe A, di lunghezza 12 pollici, 1/2 NPT filo
  
PR-26C-3-100-A-1/4-1200-M12-2
173,60
Stock: 6 settimane
 
Elemento Pt100, classe A, di lunghezza 12 pollici 3/8 NPT
  
PR-26D-3-100-A-1/4-1200-M12-2
177,02
Stock: In magazzino
 
Elemento Pt100, classe A, di lunghezza 12 pollici 1/4 NPT
Cavi di estensione M12
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
23.54
Stock: 4 settimane
 
Extension Cable PVC, 5 metri lungo con Assiale femmina M12 su un lato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
24.47
Stock: 4 settimane
 
Poliuretano Extension Cable, 5 metri lungo con Assiale femmina M12 su un lato
  
M12C-SIL-4-S-F-1.5
16.25
Stock: 11 settimane
 
Silicone cavo di estensione, di 1,5 metri di lunghezza con Assiale femmina M12 su un lato
  
M12C-SIL-4-S-F-3
17.42
Stock: 11 settimane
 
Silicone Extension Cable, 3 metri lungo con Assiale femmina M12 su un lato
  
M12C-SIL-4-S-F-5
23.63
Stock: 11 settimane
 
Silicone Extension Cable, 5 metri lungo con Assiale femmina M12 su un lato
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per lunghezze diverse da 6", modificare"0600" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata e aggiungere un costo aggiuntivo per pollice per valori maggiori di 6" (esempio: 9" = 0900, 4½" = 0450).

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.