Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore RTD con punta in rame per risposta rapida

Serie PR-25CU

Sensore RTD con punta in rame per risposta rapida | Serie PR-25CU

Sensore RTD con punta in rame per risposta rapida

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Elemento in lega di rame situato in una punta per migliorare la risposta termica
  • Guaina e involucro in acciaio inox AISI 316L
  • Può essere utilizzato per misurare la temperatura dei cuscinetti e nei pozzetti termici
  • Temperatura di esercizio del sensore: da -50 a 250 °C Connettore: da -50 a 85 °C
  • Tempo di risposta (tipico): 6 secondi per 63,2%, 5 secondi per 50%, 11 secondi per 90% [acqua a 0,9 m/secondo]
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

Questo sensore RTD incorpora una punta in rame che offre un migliore percorso di trasferimento del calore tra l'elemento sensibile e le condizioni di processo, permettendo ridurre i tempi di risposta e migliorare la rilevazione della temperatura. Questo diventa particolarmente importante nelle applicazioni in cui il sensore ha una piccola esposizione all'elemento da misurare, come per i pozzetti termici e le temperature dei cuscinetti.

Il diametro di ¼" della sonda PR-25CU RST permette un tempo di risposta di circa di 3,25 secondi per il 50% della risposta, 4 secondi per il 63,2% e 7,5 secondi per il 90%, in acqua a 3 piedi/secondo. Il 63,2% del tempo di risposta è circa di un 33% più veloce di nostra sonda RTD con M12 standard, PR-21, e meno di ½ del tempo di risposta di nostra sonda RTD M12 ad immersione e alta temperatura, PR-26.

Per una facile installazione, la sonda PR-25CU è disponibile con le seguenti filettature di montaggio:
  • 1/2NPT
  • 3/8NPT
  • 1/4NPT
  • M8x1
  • M10x1
  • G1/2 BSPP
  • G1/4 BSPP
  • Senza fillettatura


  • Le opzioni di filettatura di montaggio precedenti permettono alle sonde di essere utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui:
  • Come sensori di immersione autonomi.
  • Installate direttamente nel vostro prodotto o processo utilizzando una filettatura NPT.
  • Il design non filettato può essere combinato con la nostra impugnatura per M12 permettendo l’uso in applicazioni portabili .
  • Altre applicazioni utilizzano la varietà disponibili di raccordi a compressione o altri accessori.


  • La PR-25CU, come tutte le nostre sonde con connettore M12, viene fornita con un connettore M12 di 4 fili e 4-pin per un facile montaggio con i cavi di prolunga. Permettendo di essere utilizzata in qualsiasi sistema di misura di 2, 3 o 4 fili con maggiore flessibilità.


    Quando ordinate il sensore PR-25CU, non dimenticate il vostro cavo di prolunga. Omega offre un’ampia scelta di cavi di prolunga tra cui sono inclusi tanto il PVC stampato, cavi in poliuretano e silicone quanto cavi personalizzati, in diversi materiali con treccia in acciaio inox opzionale o tubo flessibile per migliorare la protezione meccanica, e una vasta selezione di connessioni per lo strumento.

    Collegate il vostro sensore RTD PR-25CU a uno o più dell’ampia gamma di prodotti da Omega come controller disponibili a magazzino, data logger, trasmettitori, termometri portabili, PLC o altri prodotti di misurazione & controllo per completare il vostro sistema di misura o controllo. Omega offre una selezione di trasmettitori programmabili ad intervallo fisso che possono essere collegati direttamente alla connessione M12 del vostro sensore PR-25CU. Disponibili anche l’opzione di trasmettitore wireless.

    Caratteristiche:
  • Elementi metallici: Guaina e involucro in acciaio inox AISI 316L, elemento in lega di rame situato in una punta.
  • Connettore: Connettore M12 4-pin maschio "A"-Coded
  • Filettatura di montaggio standard: 1/2NPT, 3/8NPT, 1/4NPT, M8x1, M10x1, G1/2 BSPP , G1/4 BSPP e Senza fillettatura
  • Diametro standard della sonda : 1/4" e 6mm
  • Lunghezze standard della sonda: 6" e 150mm
  • Sensore: Pt100 (100 Ohms da 0°C, .00385 TCR (alpha)) IEC 60751
  • Accuratezza: Classe A IEC 60751
  • Intervallo di temperatura: da -50 a 250°C Tranne il connettore con una temperatura massima di 85°C
  • Resistenza di isolamento: 100 Megohms minimo a 100VDC e temperatura ambiente

  • Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
    114,13
    Stock: 8 settimane
     
    Fodero diritta con filettatura M8x1 di montaggio, Classe A, 100 Ohm, di diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
    PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
    111,94
    Stock: 8 settimane
     
    Fodero diritta con filettatura M10x1 di montaggio, Classe A, 100 Ohm, di diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
    PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    Fodero diritto con G1 / 2 filettatura di fissaggio, Classe A, 100 Ohm, di diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
    PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    Fodero diritto con G1 / 4 filo di montaggio, Classe A, 100 Ohm, di diametro 6 mm, lunghezza 150 mm, connettore maschio M12
    Tutti gli importi indicati in EUR
    Nota: Per lunghezze diverse da 150 mm, modificare "-M150" nel codice del prodotto indicando la lunghezza desiderata e aggiungere il costo aggiuntivo per pollice per valori maggiori di 150 mm.
    Per diametri di 4,5 mm, modificare "-M6" nel codice del prodotto per "-M4.5", senza costo aggiuntivo.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.