Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.

Serie PR-11

Sonde RTD con terminazione  a cilindretto sigillato. | Serie PR-11

Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.

35,50 PR-11-2-M60-150

  • PT100 con elementi di classe A standard. Disponibili anche in accuratezza 1/3 DIN e 1/10 DIN.
  • Avvolgimento di alta precisione da 100 Ω, elementi in platino DIN Classe "A" per IEC 751 (alpha = 0,00385 Ω/Ω/°C).
  • Fornita anche in versione Pt1000.
  • Guaina metallica semi-flessibile disponibile in opzione (-MI)
  • Disponibile in magazzino in diverse confiurazioni (2, 3 e 4 fili).
  • Disponibile in dimensioni standard e metriche.
  • Prodotto da Omega nel Regno Unito
  • Certificato di calibrazione tracciabile disponibile ad un prezzo addizionale. Contattare ufficio vendite.
Termocoppie e RTD - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Queste sonde RTD durevoli dispongono di un elemento PT100 con classe A di precisione secondo la EN60751:1996, con una guaina in acciaio inox, terminata con un giunto di transizione e 1 metro di filo conduttore isolato in PFA da 7 / 0,16 mm a trefoli. Le sonde standard hanno una guaina (tubo esterno) rigido in acciaio inox e hanno una gamma di misurazione da -50 a + 250°C.
Queste sonde sono disponibili anche in isolamento minerale (MI) e guina semi-rigida in acciaio inossidabile che può essere modellata per adattarsi a molte applicazioni. Le sonde con isolamento MI hanno l'ulteriore vantaggio di un campo di misura più esteso da -196 a +650°C (la tolleranza Classe A è nel range da -50 a + 300°C).
La costruzione standard per ogni stile è a 3 fili. Per il prezzo delle configurazioni a 2 o 4 fili e degli elementi con precisione 1/3 o 1/10 DIN, contattare il nostro ufficio commerciale.
Sono disponibili anche guaine e lunghezze di filo conduttore personalizzate. Si veda il pdf della scheda tecnica di prodotto per i dettagli su come ordinare.


CARATTERISTICHE

 

Codice Prodotto
Range
di Misura
Classe Precisione
EN60751:1996
Lunghezza
Guaina mm
Costruzione
Guaina
PR-11-2-(*)-150
-50 a +250
A
150
Tubo
PR-11-2-(*)-300
300
PR-11-2-(*)-600
600
PR-11-2-(*)-150-MI
-196 a +650
A
150
Cavo MI
PR-11-2-(*)-300-MI
300
PR-11-2-(*)-600-MI
600
*Specificare: M15, M20, M30 o M60 per diametro della guaina di 1.5, 2.0, 3.0 o 6.0 millimetri rispettivamente.
Classe A di tolleranza nel range da -50 a + 300°C solo.

Esempi di prezzi per modelli popolari sono indicati nella tabella "Ordinare". Usare "Combinare codice prodotto" qui sotto per avere i prezzi degli altri modelli disponibili.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sonde Pt100 con guina (tubo) rigida in acciaio inox. Gamma di temperatura da -50 a + 250 ° C
  
PR-11-2-M15-150 Star
70.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 150 mm di lunghezza, 1,5 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M15-300 Star
72.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 300 mm di lunghezza, 1,5 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M15-450 Star
75.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 450 mm di lunghezza, 1,5 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M15-600 Star
76.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 600 mm di lunghezza, 1,5 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-150 Star
37.00
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 150 mm di lunghezza, 3.0 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-300 Star
38.00
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 3000 mm di lunghezza, 3.0 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-600 Star
42.50
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 600 mm di lunghezza, 3.0 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-600-3M Star
47.50
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 600 mm di lunghezza, 3.0 mm di diametro. Cavo PFA da 3m.
  
PR-11-2-M60-150 Star
35.50
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 150 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Sigillato, cavo PFA da 1m
  
PR-11-2-M60-300 Star
37.00
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 300 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Sigillato, cavo PFA da 1m
  
PR-11-2-M60-600 Star
41.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 a uso generale, guaina in acciaio inox rigido, 600 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Sigillato, cavo PFA da 1m
Sonde Pt100 in isolamento minerale MI con guina (tubo) in acciao inox semi-rigida. Gamma di temperatura da -200 a +650°C (Classe A di tolleranza nel solo range da -50 a + 300 ° C)
  
PR-11-2-M30-150-MI Star
58.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 150 mm di lunghezza, 3 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-300-MI Star
59.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 300 mm di lunghezza, 3 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-600-MI Star
63.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 600 mm di lunghezza, 3 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M30-600-3M Star
47.50
Stock: In magazzino
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 600 mm di lunghezza, 3 mm di diametro. Cavo PFA da 3m.
  
PR-11-2-M60-150-MI Star
57.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 150 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M60-300-MI Star
58.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 300 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
  
PR-11-2-M60-600-MI Star
62.00
Stock: 2 settimane
 
Sonda PT100 in isolamento minerale, guaina in acciaio inox semirigido, 600 mm di lunghezza, 6 mm di diametro. Cavo PFA da 1m.
Termometri per RTD portatili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH804
HH804 Star
106.00
Stock: In magazzino
 
Misuratore per Pt100 ad ingresso doppio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH804-CONNECTOR
HH804-CONNECTOR Star
9.30
Stock: In magazzino
 
Connettore mini-DIN a 4 poli per collegare la sonda al misuratore.
  
GMH3710 Star
169.00
Stock: In magazzino
 
Misuratore per Pt100 ad elevate accuratezza.
  
GMH37XX-CON Star
4.00
Stock: In magazzino
 
Connettore mini-DIN a 4 poli per collegare la sonda al misuratore.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † classe A di tolleranza solo nel range da -50 a + 300 ° C.
* Specificare il diametro della sonda in millimetri scegliendo tra "-M30" per 3 mm, "-M45" per 4,5 mm o "-M60" per 6 mm. Per ordinare sonde di lunghezze intermedie, modificare il codice del modello usando il prezzo della sonda più lunga successiva. Oltre i 600 mm, aggiungere il costo addizionale per ogni 25 mm di lunghezza della sonda. Per la configurazione a 4 fili, modificare il "2" nel codice del modello in "3" per il costo aggiuntivo.
Per conduttori più lunghi, aggiungere la lunghezza in metri al codice del modello per il costo aggiuntivo al metro, (tipi 2 e 3) o (tipo 1).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Probe Diameter (Sheath) Seleziona da:
M15 per 1.5mm
M20 per 2.0mm
M30 per 3.0mm
M60 per 6.0mm

(2) Probe Length Seleziona da:
150 per 150mm
300 per 300mm
600 per 600mm

(3) Construction Seleziona da:
per tube leave blank
-MI per MI Sheath
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.