Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions | PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 16 Month Shelf
  • Accessories for pH Electrodes
Elettrodi per pH sul campo e da laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Meter Adaptors
PHMA-BU
35.89
Stock: 1 settimana
 
Converts meter from: BNC to electrode type: U.S. standard
PHMA-CB
44.67
Stock: 6 settimane
 
Converts meter from: corning 5 & 6 to electrode type: BNC
Extension Cables for BNC Electrodes
PHEC-B3
39.48
Stock: 1 settimana
 
3 feet (1 m)
PHEC-B10
60.36
Stock: 8 settimane
 
10 feet (3 m)
PHEC-B10HD
64.94
Stock: 6 settimane
 
High Density Cable 10 feet (3 m)
PHEC-B25HD
99.28
Stock: 6 settimane
 
High Density Cable 25 feet (3 m)
PHEC-B50HD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
High Density Cable 50 feet (3 m)
Filing Solutions for Electrodes
PHFS-A500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KCI/AgCI solution, 475 mL bottle with spout
PHFS-A250
25.94
Stock: 6 settimane
 
KCI/AgCI solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-B250
36.96
Stock: 6 settimane
 
10% KNO3 solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-C250
29.30
Stock: 6 settimane
 
3.8 M KCI solution, 250 mL bottle with spout
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.