Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface  - Discontinued

PHI-359

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface | PHI-359

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Direct Concentration Readings
  • Autocalibration for Ion Concentration and pH
  • Recorder Ouptut
  • RS-232C Output
Misuratori da banco - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This product is no longer available.

Find how a pH Meter works on this link.

The model PHI-359 benchtop analyzer provides both ion concentration and pH measurements. In the ion measuring mode, the PHI-359 displays measurements in direct concentration values, eliminating the need for evaluating mV values. In the ion concentration calibrating mode, the meter calculates the relationship between two standards and stores this in memory; this avoids the need to manually plot a calibration curve.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4201
PHE-4201
€108.65
Stock: 1 settimana
 
Clear, epoxy-bodied gel-filled combination pH electrode
  
PHAT-3016
€148.34
Stock: 8 settimane
 
Temperature probe
  
PHA-3067
€203.31
Stock: 8 settimane
 
Flexible third arm stand
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Includes epoxy-bodied general purpose pH electrode, temperature probe, ac power adaptor, flexible arm stand and operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.