Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Portable pH/mV Meters with ATC

PHH-253-KIT

Portable pH/mV  Meters with ATC | PHH-253-KIT

Portable pH/mV Meters with ATC

833,22 PHH-253-KIT

CE
  • LCD Meter Display
  • pH or mV Indication
  • Manual or Automatic Temperature Compensation
  • One- or Two-Point Manual pH Calibration
Strumentazione per pH sul campo e in laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a pH Meter works in this link.

OMEGA’sPHH-253-KIT is ideal for quick and accurate measurement of pH and mV either in the field or in the laboratory. Supplied as a compact and portable kit, the PHH-253-KIT is perfect for transporting to on-site locations while keeping the equipment organized and ready for future use. The meter provides ±0.02 pH accuracy of measurement with 0.01 pH and 1 mV resolution. pH calibration is manual using one or two points. The kit comes complete with meter, epoxy-bodied general purpose pH electrode, temperature probe, carrying case and user’s manual.

Please downlowd PDF below for complete products speficications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHH-253-KIT
833,22
Stock: 5 settimane
 
pH meter with case, pH electrode and temperature probe
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4201
PHE-4201
€108.65
Stock: 1 settimana
 
Clear, epoxy-bodied, gel-filled combination replacement electrode
  
PHAT-253
€148.34
Stock: 5 settimane
 
Replacement temperature probe
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Includes meter, epoxy-bodied general purpose pH electrode, temperature probe, carrying case and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) PHH-253-KIT portable pH/mV and temperature meter, €833.22  plus (1) PHH-253-KIT portable pH/mV and temperature meter, €833.22, €833.22 + 833.22 = €1,666.44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.