Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - see phh103b

PHH-103A

 | PHH-103A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Splashproof Housing
  • Mounting Magnet on Back of Meter
  • °C/°F Switchable
  • Simultaneous Display of pH or mV and Temperature
  • Automatic or Manual Temperature Compensation
  • Auto Shut-Off after 10 Minutes of Non-Use
  • Large 20 mm High Digits for pH and mV

Descrizione

The PHH-103A is a portable, microprocessor-based temperature meter. Its rugged, splashproof housing makes it ideal for field applications. On its large, 2-line LCD, the PHH-103A can display pH/mV and temperature readings simultaneously. Up to 5 buffer values can be stored in memory, allowing for fast, accurate calibration. Calibration (1-point, 2-point, etc.) is user adjustable. The display will indicate the percentage of slope (PTS) to show the status of the electrode after slope calibration. The PHH-103A also features a low-battery indicator and will automatically shut off after 10 minutes of non-use. Easy mounting is accomplished with the large magnet on the back of the meter or by mounting hole on top of the meter. A suction cup mounting hook is supplied with the meter.

Specifications
Accuracy/Range/Resolution:
MeasurementRangeResolutionAccuracy
pH0 to 140.010.02
mV±199912
Temp (°F)32 to 2120.10.5
Temp (°C)0 to 1000.10.3
Temp Compensation: Automatic 0 to 100°C, or manual
Calibration: pH 4, 7, 10
pH Connection: Mini BNC connector, 100 mm long probe, epoxy body, 1 m long cable
Temperature Sensor: Pt 100 Ω
Power: 9 V battery (included); low-battery indicator
Dimensions: 108 H x 75 W x 30 mm D
pH/mV Display: 20 mm high
Weight: 135 g with battery

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHH-103A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
pH/mV/temp portable meter
Accessories
  
PHE-103A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement electrode w/ATC & temp probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 4, 475 mL bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 7, 475 mL bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 10, 475 mL bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with hard carrying case, rubber boot, pH/temperature electrode, small suction cup electrode holder, 4 pH and 7 pH buffer solutions, suction cup mounting hook, and 9 V battery and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.