Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes

PHE-5460 and ORE-5460

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes | PHE-5460 and ORE-5460

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes

215,07 PHE-5460

  • In Line pH/ORP Electrodes Designed For 3/4", 1", or 2" Pipe Tees
  • Acryl Gel Standard For High Temperature Applications
  • CPVC Construction
  • Maximum Temperature 88°C (190°F)
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a pH Meter works in this link.

In-Line Electrodes
The PHE/ORE-5460 in-line pH and ORP electrodes feature a flat self-cleaning abrasion-free surface. When exposed to turbulent flow, the resulting scrubbing action keeps the electrodes clean. The electrodes can be used in applications with 0 to 88°C (32 to 190°F) temperatures, pressures up to 6.89 bar (100 psig) and a 0 to 14 pH measurement range (0 to 12 without sodium ion error). Having fresh material sweeping past the electrode’s surface improves response time as well as accuracy, especially for the measurement of oily waste fluids, lime slurries, flocculant and emulsions. The electrodes accept a cable assembly with a gland mounted in a 3/4", 1"or 2" NPT tee.

In-Line electrodes are ideal for relacing existing threaded electrodes. They are used in applications where flow can be shut off for electrode maintenance.

The high temperature Acrylamide gel is supplied as standard with the PHE-5460 electrodes. These are only available with CPVC construction.

Electrode Options
Ordering Suffix Description Available In Line Models
-HFFluoride ResistantAll pH including PHE-5460-GL
-GLGround LoopPHE-5460 only (3/4")
-LCLow ConductivityAll pH


Please download PDF file for full specifications and a complete list of available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
pH Electrodes
  
PHE-5460
215.07
Stock: 1 settimana
 
pH Electrode for 3/4" pipe
  
PHE-5460-GL
499.98
Stock: 8 settimane
 
PH ELECTRODE GROUND LOOP INT
  
PHE-5460-HF
302.84
Stock: 8 settimane
 
PH ELECTRODE FLOURIDE RESIST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-5460-LC
PHE-5460-LC
259.24
Stock: 8 settimane
 
LOW CONDUCTIVITY ELECTRODE
  
PHE-5460-1
296.08
Stock: In magazzino
 
pH Electrode for 1" pipe
  
PHE-5460-1-LC
295.05
Stock: 9 settimane
 
ELECTRODE - LOW IONIC
  
PHE-5460-2-GL-HF
685.77
Stock: 9 settimane
 
GROUND LOOP/HYDROFLUORIC
ORP Electrodes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ORE-5460
ORE-5460
271.84
Stock: 5 settimane
 
ORP Electrode for 3/4" pipe
Mounting Assemblies (CPVC) Are Required for Installation. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Compatible with PHE/ORE-5460 Series
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10
PHEH-54-10
€129.15
Stock: 3 settimane
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable without ATC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€308.70
Stock: 8 settimane
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
€326.04
Stock: 8 settimane
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 1000 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-R3K
€326.04
Stock: 9 settimane
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
Compatible with PHE/ORE-5460-1 Series
  
PHEH-54-10-1
€147.06
Stock: 8 settimane
 
1" NPT Mounting Assembly and cable without ATC
  
PHEH-54-10-1-PT100
€351.62
Stock: 8 settimane
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-1-PT1K
€351.62
Stock: 9 settimane
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 1000 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-1-R3K
€386.79
Stock: 9 settimane
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
Compatible with PHE/ORE-5460-2 Series
  
PHEH-54-10-2-PT100
€414.91
Stock: 1 settimana
 
2" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-2-R3K
€377.18
Stock: 9 settimane
 
2" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Electrodes must be mounted vertically and kept moist.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) NPT Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 3/4 in. NPT
-1 per 1 in. NPT
-2 per 2 in. NPT

(2) ATC Sensor Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
-PT100 per 100 ohm platinum RTD
-PT1K per 1000 ohm platinum RTD
-R3K per 3000 ohm Balco
-300 per 300 ohm Thermistor
-TH700 per 700 Series Thermistor
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.