Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore di pH 1⁄16 DIN.

Serie PHCN-70

PHCN70 Regolatore di pH. | Serie PHCN-70

PHCN70 Regolatore di pH.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Doppia visualizzazione di pH e della temperatura.
  • Punti di impostazione alto e basso.
  • Lente opzionale NEMA-4X.
  • Dimensioni compatte.
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Questa famiglia di regolatori per pH 1⁄16 DIN da pannello, basati su microprocessore, è stata progettata per un'ampia varietà di applicazioni di controllo ambientale. Il modello PHCN-70 offre due relè SPDT da 3 A per controllo on/off o allarmi, la compensazione automatica della temperatura con RTD 100 Ω, un display luminoso a LED doppio per pH (rosso) e per la temperatura (verde) e memoria EEPROM per proteggere le impostazioni in caso di interruzione dell' alimentazione.
Un a lente a lente opzionale NEMA-4X con guarnizione, realizzata in plastica ABS anticorrosiva e trasparente, si adatta alla mascherina frontale del dispositivo.

CARATTERISTICHE
Precisione: 0,01 pH, 0,1 °C.
Intervallo pH: da 0 a 14 pH.
Temperatura:
Risoluzione: 0,01 pH, 0,1 °C.
Compensazione della temperatura: PT100.
Display: LED 3 cifre, due righe,
Altezza 9,5 mm (0,375").
Dimensioni: 45 A x 45 L x 119 mm P
(1,77 x 1,77 x 4,7").
Uscite: due relè SPDT da 3 A a 115 V CA.
Zona neutra: da 0,00 a 2,55 pH regolabile.
Alimentazione: da 80 a 250 V CA a 50/60 Hz.
Peso: 142 g (5 oz).    
Connessione: BNC per pH;
morsettiera a vite per alimentazione, relè e ATC.
Dimensioni del foro a pannello: 45 mm2 (1,772" sq); 1⁄16 DIN.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-70
PHCN-70
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di pH
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-5460
PHE-5460
€215.07
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo di pH in linea
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10
PHEH-54-10
€129.15
Stock: 1 settimana
 
Sistema di montaggio richiesto per la sonda di pH - senza compensazione di temperatura
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€308.70
Stock: 8 settimane
 
Sistema di montaggio richiesto per la sonda di pH con compensazione della temperatura
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 4,01 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 7,01 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 10,01 475 ml
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Accessorio di kit di tampone - 4,7,10 capsule (2 per ciascuno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-85
PHA-85
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Set da 2 flaconcini di 10 capsule - 4 di 4,0 pH (rosso), 4 di 7,0 pH (verde), e 2 di 10,0 pH (blu). Periodo di validità 5 anni
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con staffe di montaggio e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.