Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore di pH basato su microprocessore con compensazione automatica della temperatura.

Serie PHCN-37

PHCN37 Regolatore di pH. | Serie PHCN-37

PHCN37 Regolatore di pH.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Versatilità basata su microprocessore.
  • Impostazione allarme alto e basso.
  • Uscita scalabile da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA o da 0 a 10V.
  • Linea compatta da pannello.
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le unità sono caratterizzate dalla compensazione automatica della è o manuale del pH, due relè meccanici da 5 A ed una vasta scelta di uscite scalabile da 4 a 20 mA, o da 0 a 20 mA per l'uscita di il controllo o registrazione, oppure un'uscita da 0 a 10 V. Per semplicità operativa, tutti i punti di calibrazione e di impostazione dei parametri sono selezionabili attraverso la tastierina numerica frontale.

CARATTERISTICHE
Intervallo: da 0 a 14,00 pH; da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F).
Risoluzione: 0,01 pH, 0,1 °C.
Calibrazione pH: 2 o 3 punti
Precisione: ±0,01 pH; ±0,5 °C.
Display: 4 cifre, LED, 13,7 mm.
Relè: doppio relè meccanico SPDT (forma C) 5 A a 240 V CA. Isteresi zona neutra programmabile intorno ai punti di impostazione.
Uscita: da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA o da 0 a 10V (scalabile) selezionabile da software.
Impedenza in ingresso: >10¹² Ω.
Compensazione di temperatura: manuale o automatica, da 0 a 100 °C con RTD Pt 100 Ω o Pt 1000 Ω.
Connettori: pH: BNC; terminazione scoperta per la temperatura.
Alimentazione: 115 V CA, 230 V CA, 50/60 Hz; da 10 a 32 V CC.
Dimensioni del foro a pannello: 1/8 DIN, 45 H x 92 mm L.
Dimensioni: 48 A x 96 L x 177 mm P
Peso: 580 g.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Controllori
  
PHCN-37-AI-230
744.86
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di pH basato su microprocessore, alimentato da 230 Vca. Uscita analogica isolata.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-37
PHCN-37
681.74
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di pH basato su microprocessore, alimentato da 115 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-37-AI
PHCN-37-AI
655.70
Stock: 7 settimane
 
Regolatore di pH basato su microprocessore, alimentato da 115 Vca isolata, uscita analogica isolata
Sensori di pH
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-6510B
PHE-6510B
213.20
Stock: 4 settimane
 
Elettrodo di pH di sommersione CPVC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-65-10-PT100
PHEH-65-10-PT100
254.37
Stock: 2 settimane
 
Assemblea di montaggio necessario per PHE-6510 con ATC
  
PHEH-65-10
101.22
Stock: 2 settimane
 
Assemblea di montaggio necessario per PHE-6510 senza ATC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-5460
PHE-5460
€215.07
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo di pH in linea
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€308.70
Stock: 8 settimane
 
Assemblea di montaggio necessario per PHE-5460 con ATC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-54-10
PHEH-54-10
€129.15
Stock: 1 settimana
 
Assemblea di montaggio necessario per PHE-5460 senza ATC
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 4,01, flacone di 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 7,00, flacone di 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone pH 10,01, flacone di 475 ml
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Per ordinare con uscita analogica isolata, aggiungere il suffisso "-AI" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per ordinare con alimentazione da 10 a 32 V CC, aggiungere il suffisso "-DC10/32" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per ordinare con alimentazione da 26 a 56 V CA, aggiungere il suffisso "-DC26/56" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.

Manuali dei prodotti:

Download PHCN-37 - Quick Start Manual for PHCN-37 pH Controller
Download PHCN-37 and OPCN-37 - pH and ORP Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.