Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller | PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller

868,72 PHCN-961

1 anno di garanzia CE
  • Measure Temperature and Control pH or ORP
  • Memory Backup Retains Settings During Power Failure
  • IP65
  • Range of -2 to 16 pH
  • 4 to 20 mA and RS485 Outputs
  • LCD Display with Blue Backlight
  • ¼ DIN Panel Mount or Wall Mount Enclosures
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


The PHCN-961/962 series of pH controller and transmitter provides a reliable method of monitoring and controlling pH in water treatment, electrolytic water cleaning, chemical industry, food process, cleaning water or wastewater treatment and neutralisation processes.

The controllers standard features include a digital display capable of displaying pH readings between -2 and 16 pH or ORP readings between -2000 an 2000 mV. Additional features include temperature, and status of relays, adjustable dual alarm set points, dead band adjustments of 0.01 to 2 pH of the set point, and menudriven program to set up pH or ORP calibration.

The PHCN-961/962 is a basic pH or ORP controller, it includes an IP65 (NEMA4X) enclosure, digital display, two separate set points for high and low alarms, adjust dead bands, three 1 amp SSR. Accepts one pH or ORP electrode input through supplied pH transmitter.

Specifications
Operating Temp: -10 to 50°C
Humidity: 10 to 95% (non condensing)
Control Outputs: 3 to 250 Vac SPST 1 Amp relays
Enclosure: IP65 (NEMA 4X)
Power: 115 or 230 Vac, 50 or 60 Hz
Connector: BNC
Display: 4-digit LCD blue backlight, 13.7 mm
Range: -2.00 to 16.00 pH
Resolution: 0.01 pH
Accuracy: ±0.01 pH
mV Range: -2000 to 2000 mV
Resolution: 1 mV
Accuracy: ±1 mV
Temperature Compensation: Manual or automatic 1000 Ω platinum RTD (±10°C offset adjustment)
Dead Band Adjustment
    pH: 0.01 to 2 pH
    ORP: 1 to 200 mV
Communication Output: 4 to 20 mA and RS485
pH/ORP Input: BNC (10¹³ Ω impedance)
Main Fuse: 250 mA, anti-surge
Panel Cut-Out (PHCN-961): 93.5 mm²
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-961
PHCN-961
868,72
Stock: 12 settimane
 
Panel mount pH controller*
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-962
PHCN-962
917,54
Stock: 1 settimana
 
Wall mount pH controller*
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-7351-15
PHE-7351-15
€187.25
Stock: 3 settimane
 
Industrial pH electrode for in-line or submersible (does not require mounting assembly)
  
ORE-6510B
€265.69
Stock: 8 settimane
 
ORP submersible electrode
  
PHEH-65-10
€101.22
Stock: 2 settimane
 
Required mounting assembly for ORE-6510 and PHE-6510
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-6510B
PHE-6510B
€213.20
Stock: 4 settimane
 
Submersible pH electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 4.00, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 7.00, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 10.00, 475 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *When ordering the pH meter, it is recommended to purchase pH buffer solutions, such as PHA-7, pH buffer 7. Comes with complete operator's manual.
Esempio di Ordinazione: (1) PHCN-961 Panel mount pH controller,, €868.72  plus (1) PHE-6510B pH electrode, €213.20  plus (1) PHEH-65-10 Mounting assembly, €101.22  plus (1) PHA-4 Buffer 4, €16.67  plus (1) PHA-7 Buffer 7, €16.67, €868.72 + 213.20 + 101.22 + 16.67 + 16.67 = €1,216.48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.