Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - limited stock available -  Utility Gauges, Dual psi/bar

PGU Series

Utility Gauges For Industrial and OEM Markets
Dual psi/bar Scales | PGU Series

26,58 PGU-25B-100PSI/7BAR

  • Dual Scales in PSI and BAR
  • Economically Priced
  • 3-2-3% Full Scale Accuracy*
  • 1½", 2", 2½", or 3½" Dials (38, 50, 63, or 89 mm Dials)
  • Center Back or Lower Mount Fittings
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Gauge works on this link.

OMEGA’s PGU series utility gauges provide economical, reliable service in a wide range of applications including pumps, compressors, and other equipment. Series PGU utility gauges come in ranges of (psi/Bar) 0-30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, and 300/21 psi with an accuracy of ± 3-2-3% of span. Gauges are available in 38 mm (1½"), 50 mm (2"), 63 mm (2½"), or 89 mm (3½") steel cases with center back or lower mount NPT connections.

SPECIFICATIONS
Ranges (psi/Bar): 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, 300/21
Accuracy: ± 3-2-3%
Bourdon Tube: Phosphor bronze
Window: Polycarbonate
Dial: ABS
Pointer: Aluminum
Case: Painted steel
Connection: 1/4 NPTM (1/8 NPTM on 1½" dials)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Utility Gauges, 38 mm (1½") Dial, Back Connection
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-60PSI/4BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
10.65
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-160PSI/11BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-200PSI/14BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-300PSI/21BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
Utility Gauges, 50 mm (2") Dial, Back Connection
  
PGU-20B-30PSI/2BAR
21.25
Stock: 1 settimana
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
22.11
Stock: 1 settimana
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-200PSI/14BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-300PSI/21BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Lower Connection
  
PGU-25L-30PSI/2BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-60PSI/4BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-100PSI/7BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-160PSI/11BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-200PSI/14BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-300PSI/21BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Back Connection
  
PGU-25B-30PSI/2BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-60PSI/4BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-100PSI/7BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-160PSI/11BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-200PSI/14BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-300PSI/21BAR
26.58
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 3 1/2 inch gauges are available with lower mount fittings only.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.