Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pocket Test Gauges

PGT-30 Series

Pocket Test Gauges | PGT-30 Series

Pocket Test Gauges

334,48 PGT-30L-150

1 anno di garanzia
  • 0.5% FS Accuracy
  • Ideal "Tool Box" Test Gauge
  • All Stainless Steel Construction
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

SPECIFICATIONS
Accuracy: 0.5% FS
Case: Polished stainless steel
Dial: White background with mirrored band
Pointer: Adjustable with knife-edge tip
Movement: Stainless steel
Element: 316 SS
Connection: ¼ NPT
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGT-30L-15
PGT-30L-15
334,48
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-30
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 30 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-60
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 60 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-100
321,70
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-150
334,48
Stock: 9 settimane
 
0 to 150 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-200
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 200 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-300
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 300 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-400
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 400 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-600
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 600 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-1000
321,70
Stock: 9 settimane
 
0 to 1000 psig pocket test gauge
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All PGT series pocket test gauges include a stainless steel protective cover.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.