Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

General Service Gauges, Type S

PGS

General Service Gauges, Type S | PGS

General Service Gauges, Type S

139,63 PGS-25L-15

  • 2½" (63 mm) or 3½" (89 mm) Dials
  • Stem and Panel Mount Styles
  • Weather Resistant Stainless Steel Case
  • 316SS Wetted Parts
  • 1% FS Accuracy
  • Option of Oil Filled on request
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Gauge works on this link.

The General Service Gauge is corrosion, weather and dust resistant to combat hostile environments. Mounting versatility, excellent readability and sustained accuracy make this stainless steel case design a gauge leader. It can be stem, surface or flush mounted.

SPECIFICATIONS
Max. Operating Temp.: 150°F/66°C
Case: Polished Stainless Steel
Window: Polycarbonate Plastic with Neoprene Sealing Gasket
Bourdon Tube: 316 Stainless Steel
Connection: Back or lower 1/4 NPT 316SS
Dial Size: 2½" (63 mm) or 3½" (89 mm)
Mounting: Stem, Flange or "U" Bracket
Accuracy: 1% full scale

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PGS-25B-30V
160,57
Stock: 9 settimane
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-30 in Hg vacuum range
  
PGS-25B-15
166,96
Stock: 9 settimane
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-15 psig range
  
PGS-25B-160
158,36
Stock: 9 settimane
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-160 psig range
  
PGS-25B-1000
160,57
Stock: 9 settimane
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-1000 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGS-25L-30V/15
PGS-25L-30V/15
145,18
Stock: 1 settimana
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 30 in Hg vacuu to 15 psig range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGS-25L-100
PGS-25L-100
137,45
Stock: 1 settimana
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-100 psig range
  
PGS-25L-2000
154,45
Stock: 9 settimane
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-2000 psig range
  
PGS-35B-30
189,53
Stock: 9 settimane
 
3 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-30 psig range
  
PGS-35B-200
188,49
Stock: 9 settimane
 
3 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-200 psig range
  
PGS-35L-100
166,96
Stock: 9 settimane
 
3 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-100 psig range
  
PGS-35L-600
160,57
Stock: 9 settimane
 
3 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-600 psig range
  
FMK-25A
€35,13
Stock: 13 settimane
 
Flange mounting kit for 2 1/2" service gauge
  
UBK-25A
€23,12
Stock: 1 settimana
 
"U" bracket mounting kit for 2 1/2" serice gauges
  
FMK-35A
€49,18
Stock: 1 settimana
 
Flange mounting kit for 3 1/2" service gauges
  
UBK-35A
€20,50
Stock: 1 settimana
 
"U" bracket mounting kit for 3 1/2" service gauges

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Dial Size Seleziona da:
25 per 2 1/2 inch dial
35 per 3 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) Seleziona da:
B per back mounted fitting
L per lower mounted fitting

(3) Range (psig) Seleziona da:
30V per 30 in Hg vacuum to 0 psig
30V/15 per 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 per 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 per 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 per 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 per 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 per 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 per 0 to 15
30 per 0 to 30
60 per 0 to 60
100 per 0 to 100
160 per 0 to 160
200 per 0 to 200
300 per 0 to 300
400 per 0 to 400
600 per 0 to 600
800 per 0 to 800
1000 per 0 to 1000
1500 per 0 to 1500
2000 per 0 to 2000
3000 per 0 to 3000
5000 per 0 to 5000
6000 per 0 to 6000
7500 per 0 to 7500
10000 per 0 to 10000

(4) Options Seleziona da:
per no options leave blank
-F per Silicone oil filled
-X6B per cleaning for Oxygen service (add $65.00)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.