Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Manometri analogici industriali in acciaio inossidabile riempibili con liquido.

Serie PGM

Manometri analogici. | Serie PGM

Manometri analogici.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Scale doppie in psi e bar.
  • Diametri di 63 mm (2½") e 100 mm (4").
  • Raccordi per montaggio posteriore o inferiore.
  • Struttura interamente in acciaio inox.
  • Riempibile con liquido dall'utente.
  • Protezione NEMA 4 (IP65).
  • Per impieghi gravosi.
  • Ad elevate prestazioni.
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I manometri OMEGA della serie PGM sono adatti per ambienti di lavoro corrosivi in applicazioni chimiche, di raffinazione petrochimica, energetiche, marine, alimentari e farmaceutiche. La Serie PGM viene fornita in un involucro da 63 mm (2,5") o 100 mm (4"), completamente in acciaio inox, e offre protezione ambientale secondo lo standard NEMA 4 (IP65).
La serie PGM può anche essere riempita con liquido dall'utente. I manometri riempiti con liquido offrono agli utenti numerosi vantaggi. Sono ideali per l'impiego in apparecchiature con vibrazioni o pulsazioni eccessive, come pompe, compressori e macchine utensili. Il riempimento con liquido riduce al minimo gli effetti di tali disturbi, protegge le parti interne del misuratore, e fornisce una lubrificazione continua del meccanismo, prolungandone notevolmente la durata in servizio. Il riempimento con liquido fornisce anche una maggiore protezione delle parti interne del misuratore dalle atmosfere corrosive. I misuratori possono essere riempiti con svariati fluidi, fra cui glicerina, olio minerale e olio di silicone.

CARATTERISTICHE
Precisione: 63 mm ±1,6% dell'estensione,
100 mm ±1% dell'estensione (per DIN 16 005).
Pressione di lavoro: 75% del fondo scala.
Protezione fuori scala: 130% del fondo scala.
Intervallo di temperatura ambiente: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F).
Intervallo di temperatura di processo: da -20 a 80 °C (da -4 a 176 °F).
Grado di protezione: NEMA4 (IP65).
Elemento: AISI 316.
Trasparente:
63 mm (2,5"): policarbonato.
100 mm (4"): vetro di sicurezza laminato.
Quadrante: alluminio bianco con caratteri neri.
Indice: lega d'alluminio verniciata in nero.
Cassa ed anello: AISI 304.
Movimento: AISI 304.
Attacco al processo: AISI 316, ¼ MNPT su 63 mm (2,5"), ½ MNPT su 100 mm (4").
Protezione antiscoppio:
63 mm (2,5"): disco di gomma montato
superiormente.
100 mm (4"): disco di gomma montato sul retro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Indicatori di montaggio inferiore da 63 mm (2-1/2 ")
  
PGM-63L-30V/-1BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 0. -1 a 0 bar
  
PGM-63L-30V15/-1/1BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 15 psi/-1 a 1 bar
  
PGM-63L-30V30/-1/2BAR
122.88
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 30 psi/-1 a 2 bar
  
PGM-63L-30V60/-1/4BAR
127.77
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 60 psi/-1 a 4 bar
  
PGM-63L-30V100/-1/7BAR
127.77
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 100 psi/-1 a 7 bar
  
PGM-63L-30V150/-1/10BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala 30 Hg vuoto a 150 psi/-1 a 10 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-15PSI/1BAR
PGM-63L-15PSI/1BAR
120.97
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 15 psi e 0 a 1 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-30PSI/2BAR
PGM-63L-30PSI/2BAR
120.97
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 30 psi e 0 a 2 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-60PSI/4BAR
PGM-63L-60PSI/4BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 60 psi e 0 a 4 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-100PSI/7BAR
PGM-63L-100PSI/7BAR
120.97
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 100 psi e 0 a 7 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-160PSI/11BAR
PGM-63L-160PSI/11BAR
120.97
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 160 psi e 0 a 11 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-300PSI/20BAR
PGM-63L-300PSI/20BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 300 psi e 0 a 20 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-63L-600PSI/40BAR
PGM-63L-600PSI/40BAR
127.77
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 600 psi e 0 a 40 bar
  
PGM-63L-1000PSI/70BAR
127.77
Stock: 3 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 1000 psi e 0 a 70 bar
  
PGM-63L-2000PSI/140BAR
127.77
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 2000 psi e 0 a 140 bar
  
PGM-63L-3000PSI/200BAR
127.77
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco inferiore e doppia scala, 0 a 3000 psi e 0 a 200 bar
Indicatori di montaggio posteriore da 63 mm (2-1/2 ")
  
PGM-63B-30V/-1BAR
136.47
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 inHg vuoto a 0/1 a 0 bar
  
PGM-63B-30V15/-1/1BAR
131.26
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 Hg vuoto a 15 psi/-1 a 1 bar
  
PGM-63B-30V30/-1/2BAR
131.26
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 Hg vuoto a 30 psi/-1 a 2 bar
  
PGM-63B-30V60/-1/4BAR
131.26
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 Hg vuoto a 60 psi/-1 a 4 bar
  
PGM-63B-30V100/-1/7BAR
136.47
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 Hg vuoto a 100 psi/-1 a 7 bar
  
PGM-63B-30V150/-1/10BAR
131.26
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con attacco posteriore e doppia scala 30 Hg vuoto a 150 psi/-1 a 10 bar
  
PGM-63B-15PSI/1BAR
136.47
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 15 psi e 0 a 1 bar
  
PGM-63B-30PSI/2BAR
131.99
Stock: 14 settimane
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 30 psi e 0 a 2 bar
  
PGM-63B-60PSI/4BAR
136.47
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 60 psi e 0 a 4 bar
  
PGM-63B-100PSI/7BAR
136.47
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 100 psi e 0 a 7 bar
  
PGM-63B-300PSI/20BAR
131.26
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 300 psi e 0 a 20 bar
  
PGM-63B-600PSI/40BAR
131.26
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 600 psi e 0 a 40 bar
  
PGM-63B-1000PSI/70BAR
136.47
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 1000 psi e 0 a 70 bar
  
PGM-63B-2000PSI/140BAR
136.47
Stock: 18 settimane
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 2000 psi e 0 a 140 bar
  
PGM-63B-3000PSI/200BAR
131.26
Stock: 1 settimana
 
Manometro 63 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 3000 psi e 0 a 200 bar
Indicatori di montaggio inferiore 100 mm (4 ")
  
PGM-100L-15PSI/1BAR
166.96
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 15 psi e 0 a 1 bar
  
PGM-100L-30PSI/2BAR
166.96
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 30 psi e 0 a 2 bar
  
PGM-100L-60PSI/4BAR
166.96
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 60 psi e 0 a 4 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-100L-100PSI/7BAR
PGM-100L-100PSI/7BAR
166.96
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 100 psi e 0 a 7 bar
  
PGM-100L-160PSI/11BAR
166.96
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 160 psi e 0 a 11 bar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGM-100L-300PSI/20BAR
PGM-100L-300PSI/20BAR
158.07
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 300 psi e 0 a 20 bar
  
PGM-100L-600PSI/40BAR
166.96
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 600 psi e 0 a 40 bar
  
PGM-100L-1000PSI/70BAR
166.96
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 1000 psi e 0 a 70 bar
  
PGM-100L-2000PSI/140BAR
166.96
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 2000 psi e 0 a 140 bar
  
PGM-100L-3000PSI/200BAR
166.96
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio inferiore e doppia scala 0 a 3000 psi e 0 a 200 bar
Indicatori di montaggio posteriore da 100 mm (4 ")
  
PGM-100B-15PSI/1BAR
188.49
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 15 psi e 0 a 1 bar
  
PGM-100B-30PSI/2BAR
188.49
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 30 psi e 0 a 2 bar
  
PGM-100B-60PSI/4BAR
188.49
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 60 psi e 0 a 4 bar
  
PGM-100B-100PSI/7BAR
195.97
Stock: 1 settimana
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 100 psi e 0 a 7 bar
  
PGM-100B-300PSI/20BAR
188.49
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 300 psi e 0 a 20 bar
  
PGM-100B-600PSI/40BAR
188.49
Stock: 18 settimane
 
Manometro 100 mm con montaggio posteriore e doppia scala 0 a 600 psi e 0 a 40 bar
  
{Part Number Builder}
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vedere il generatore di codice di seguito. Qualsiasi numero di parte sulla scheda può essere ordinato inserendo il codice qui sotto.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.