Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low- Pressure Diaphragm Gauges

PGL-25 Series

Low- Pressure Diaphragm Gauges | PGL-25 Series

Low- Pressure Diaphragm Gauges

81,17 PGL-25L-60

1 anno di garanzia
  • Corrosion-Resistant Bronze Diaphragm
  • 150% Overpressure Protection
  • Recalibration Screw on Dial
  • 2-1-2 ANSI Grade A Accuracy*
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

SPECIFICATIONS
Dial: 64 mm (2.5") Dia.
Pointer: Black aluminum
Movement: Brass
Element: Bronze diaphragm
Connection: ¼ NPT
Window: Polycarbonate
Media: Clean, dry, non-corrosive gas only
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-10
PGL-25L-10
81,17
Stock: 7 settimane
 
0 to 10 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-15
PGL-25L-15
76,85
Stock: 6 settimane
 
0 to 15 inch H2O/0 to 9 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-35
PGL-25L-35
76,85
Stock: 1 settimana
 
0 to 35 inch H2O/0 to 20 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-60
PGL-25L-60
81,17
Stock: 6 settimane
 
0 to 60 inch H2O/0 to 35 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-100
PGL-25L-100
81,17
Stock: 1 settimana
 
0 to 100 inch H2O/0 to 60 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-160
PGL-25L-160
78,50
Stock: 1 settimana
 
0 to 160 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-200
PGL-25L-200
81,17
Stock: 7 settimane
 
0 to 200 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-300
PGL-25L-300
78,07
Stock: 1 settimana
 
0 to 300 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Cannot be oxygen cleaned.
* 2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.