Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Process Gauges, Types H and J, 4 1/2 and 6-inch Dials

PGH & PGJ

Dial pressure gauges | PGH & PGJ

Dial pressure gauges

321,82 PGH-45L-100

  • 0.5% FS Accuracy
  • Ranges from 15 psig to 20,000 psig
  • Double-Strength Shatter-Resistant Glass
  • Heavy Duty 316 SS Wetted Parts
  • Compatible with Most Media
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Pressure Gauge works in this link.

SPECIFICATIONS
Dial Arc: 270°
Case: Lower Connection
   PGH: 4½" dial, lower or back connection; Black Phenol
   PGJ: 4½" or 6" dial; back connection; Aluminum case
Window: Double-Strength Glass
Bourdon Tube: 316 Stainless Steel
Connection: ½ NPT Male, 316 SS
Mounting: Stem, Flush or Surface
Operating Temperature: 121°C (250°F) Max.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Type PGH Gauges with Black Phenol Case, 4½" Dial and Back Fitting
PGH-45B-30V
309.53
Stock: 6 settimane
 
0-30 in Hg industrial vacuum gauge
PGH-45B-15
304.70
Stock: 6 settimane
 
0-15 psi industrial gauge
PGH-45B-30
304.70
Stock: 6 settimane
 
0-30 psi industrial gauge
PGH-45B-100
321.82
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi industrial gauge
PGH-45B-160
321.82
Stock: 6 settimane
 
0-160 psi industrial gauge
PGH-45B-200
321.82
Stock: 6 settimane
 
0-200 psi industrial gauge
Type PGH Gauges with Black Phenol Case, 4½" Dial and Lower Fitting
PGH-45L-30V
321.82
Stock: 1 settimana
 
0-30 in Hg industrial vacuum gauge
PGH-45L-30V/15
309.53
Stock: 6 settimane
 
30 inHg to 15 psi industrial gauge
PGH-45L-15
309.53
Stock: 6 settimane
 
0-15 psi industrial gauge
PGH-45L-30
309.53
Stock: 6 settimane
 
0-30 psi industrial gauge
PGH-45L-60
309.53
Stock: 1 settimana
 
0-60 psi industrial gauge
PGH-45L-100
321.82
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi industrial gauge
PGH-45L-160
311.25
Stock: 1 settimana
 
0-160 psi industrial gauge
PGH-45L-200
309.53
Stock: 7 settimane
 
0-200 psi industrial gauge
PGH-45L-300
309.53
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi industrial gauge
PGH-45L-600
321.82
Stock: 1 settimana
 
0-600 psi industrial gauge
PGH-45L-1000
309.53
Stock: 6 settimane
 
0-1,000 psi industrial gauge
PGH-45L-2000
392.43
Stock: 9 settimane
 
0-2000 psi industrial gauge
Type PGJ Gauges with Aluminum Case, 4½" Dial and Back Fitting
PGJ-45B-30V/100
444.10
Stock: 6 settimane
 
30 inHg to 100 psi industrial gauge
PGJ-45B-15
461.73
Stock: 6 settimane
 
0-15 psi industrial gauge
PGJ-45B-100
461.72
Stock: 8 settimane
 
0-100 psi industrial gauge
PGJ-45B-200
444.10
Stock: 6 settimane
 
0-200 psi industrial gauge
PGJ-45B-300
444.10
Stock: 6 settimane
 
0-300 psi industrial gauge
PGJ-45B-600
444.10
Stock: 1 settimana
 
0-600 psi industrial gauge
Type PGJ Gauges with Aluminum Case, 6" Dial and Back Fitting
PGJ-60B-30V
629.23
Stock: 6 settimane
 
0-30 in Hg industrial vacuum gauge
PGJ-60B-30V/300
625.77
Stock: 6 settimane
 
30 inHg to 300 psi industrial gauge
PGJ-60B-30
625.77
Stock: 6 settimane
 
0-30 psi industrial gauge
PGJ-60B-160
625.77
Stock: 6 settimane
 
0-160 psi industrial gauge
PGJ-60B-300
625.77
Stock: 6 settimane
 
0-300 psi industrial gauge
PGJ-60B-400
625.77
Stock: 6 settimane
 
0-400 psi industrial gauge
PGJ-60B-600
629.23
Stock: 6 settimane
 
0-600 psi industrial gauge
PGJ-60B-800
625.77
Stock: 6 settimane
 
0-800 psi industrial gauge

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Case style and dial size Seleziona da:
PGH-45L per flush mount with 4 1/2 inch dial and lower fitting
PGH-45B per flush mount with 4 1/2 inch dial and back fitting
PGJ-45B per bezel mount with 4 1/2 inch dial and back fitting
PGJ-60B per bezel mount with 6 inch dial and back fitting

(2) Range (psig) Seleziona da:
30V/15 per 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 per 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 per 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 per 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 per 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 per 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 per 0 to 15 psig
30 per 0 to 30 psig
60 per 0 to 60 psig
100 per 0 to 100 psig
160 per 0 to 160 psig
200 per 0 to 200 psig
300 per 0 to 300 psig
400 per 0 to 400 psig
600 per 0 to 600 psig
1000 per 0 to 1000 psig
1500 per 0 to 1500 psig
2000 per 0 to 2000 psig
3000 per 0 to 3000 psig
5000 per 0 to 5000 psig
10000 per 0 to 10000 psig
20000 per 0 to 20000 psig

(3) Options Seleziona da:
per no options leave blank
-F per Silicone oil filled (PGH models only)
-X6B per cleaning for Oxygen service (add $65.00)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.