Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal

PFTFS

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal | PFTFS

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal

961,37 PFTFS-8J

  • 2000 psi Pressure Rating
  • 10-8 Torr Vacuum Rating
  • Copper and Thermocouple Wire
  • 8 Wire Pairs for 8 Thermocouples
  • PFA Insulated Wire
  • Nitrile O-Ring and Jam Nut
  • Each Unit Tested for Reliability
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Material: 300 series SS; nitrile O-ring
Maximum Pressure: 2000 psi
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 2000 psi; 1 X 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 Torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 X 10-8 cc He/s at 10-8 Torr
Temperature Limits: -40 to 250°F (-40 to 120°C)
Out Gassing: < 0.003% VCM; < 0.34% weight loss; sample at 125°C, surface at 25°C
Wire: 20 AWG solid with PFA insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating

NOTE: The Face Seal is the High Pressure Side, the tightening nut is the low pressure side. Contact our Pressure Engineering Department for any questions about installation
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PFTFS-8J
961,37
Stock: 9 settimane
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type J-Thermocouple
PFTFS-8K
999,55
Stock: 1 settimana
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type K-Thermocouple
PFTFS-8T
999,55
Stock: 4 settimane
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type T-Thermocouple
PFTFS-8E
966,68
Stock: 9 settimane
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type E-Thermocouple
PFTFS-8CU
922,44
Stock: 1 settimana
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 uncompensated copper pairs of leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PFTFS-8K Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 type K, thermocouples, €999,55
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.