Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

8- and 16-Channel High Voltage,High Current Digital I/O Boardsfor the PCI Bus

PCI-PDISO8 and PCI-PDISO16

8- and 16-Channel High Voltage,High Current Digital I/O Boardsfor the PCI Bus | PCI-PDISO8 and PCI-PDISO16

537,25 PCI-PDIS08

3 anni di garanzia
  • 8 or 16 High Voltage (5 V to 28 V) AC/DC Digital Input Channels
  • 3 Amp, 120 Vac Relay Output Control
  • Fully Plug-and-Play
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PCI-PDISO16 and PCI-PDISO8 combine isolated AC or DC inputs and electromechanical relays on a single PCI-bus compatible board, for IBM or compatible PC’s. The PCI-PDISO16 provides sixteen 24 V AC or DC inputs and sixteen form C, 3-Amp relays. The PCI-PDISO8 offers eight 24 V AC or DC and eight 3-Amp relay outputs (five form C, three form A). A software enabled input filter is available on all channels.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
CIO-MINI50
€138.13
Stock: 1 settimana
 
50-pin screw terminal board. Two required for PCI-PDISO16. Each CIO-MINI50 also requires a C50FF-2 cable.
CIO-MINI37
€145.73
Stock: 1 settimana
 
37-pin screw terminal board. One required for PCI-PDIS08. C37FF-2 cable also required.
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50-pin ribbon cable, 2’ long (use for PCI-PDISO16)
C37FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
37-pin ribbon cable, 2’ long (use for PCI-PDIS08)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The PCI-PDISO series comes with InstaCal installation, calibration and test utility, Universal Library (programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7), LabVIEW drivers and complete operator’s manual on CD.

Manuali dei prodotti:

Download PCI-PDISO16
Download PCI-PDISO08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.