Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OT SERIES STRIP HEATER

OT Series

OT SERIES STRIP HEATER | OT Series

OT SERIES STRIP HEATER

97,41 OT-715/120V

CE

Descrizione

Click here if you want to know more about strip heaters.

OMEGALUX™ strip heaters are used principally for convection-type air heating and clamp-on installations. When selecting strip heaters for either, two important factors must be considered:
1. The proper sheath material for resisting any rusting and oxidizing inherent in the process or environment and for withstanding the sheath temperature required.
2. The watt density of the element, or watts per square inch of heated area. This should be low for heating asphalt, molasses and other thick substances with low heat transferability; it can be higher for heating air, metals and other heat-conducting materials.

SPECIFICATIONS
Max. Sheath Temperature: Iron, 750°F; Chrome Steel, 1200°F.
Sheath Material: Iron or chrome steel
Wattage Power: Iron sheath, 150 to 1250 watts; Chrome steel sheath, 200 to 2250 watts
Power Voltage: 120 or 240 Vac



Dimensions--Inches (cm) Rust-Resisting Iron Sheath Chrome Steel Sheath
Model No. A B D Watts W/In2 Model No. Watts W/In2 † Wt. lb (kg)
OT-715/*7 1/2 (19)6 1/2 (17)6 (15)15011OT-702/*20015.5 (.2)
OT-815/*8 (20)7 (18)6 1/2 (17)15010OT-802/*25017.56 (.25)
OT-817/*8 (20)7 (18)6 1/2 (17)17512OT-804/*40027.56 (.25)
OT-1025/*10 1/2 (27)9 1/2 (24)9(23)25010OT-1003/*35015.75 (.34)
10 1/2 (27)9 1/2 (24)9(23)OT-1004/*40017.88 (.40)
OT-1225/*12 (30)11 (28)10 1/2 (27)2508OT-1202/*2508.88 (.40)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27) OT-1203/*—35014.88 (.40)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27) OT-1205/*—50017.88 (.40)
OT-1430/*14 (36)13 (33)12 1/2 (32)3008OT-1405/*500141.0 (.45)
OT-1532/*15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)3258OT-1505/*500121.13 (.51)
OT-1835/*17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)3506.5OT-1805/*500101.38 (.63)
OT-1837/*17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)3757OT-1807/*750151.38 (.63)
OT-1850/*17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)50010OT-1801/*1000191.38 (.63)
OT-1935/*19 1/2 (50)18 1/2 (47)18(46)3506OT-1905/*50091.5 (.68)
OT-1950/*19 1/2 (50)18 1/2 (47)18(46)5008OT-1907/*75013.51.5 (.68)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18(46)OT-1901/*1000181.5 (.68)
OT-2150/*21(53)20(51)19 1/2 (50)5008OT-2107/*750121.63 (.74)
OT-2450/*23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)5007OT-2405/*50071.81 (.82)
OT-2475/*23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)75010OT-2407/*750101.81 (.82)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)OT-2401/*1000141.81 (.82)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)OT-2415/*1500191.81 (.82)
OT-2550/*25 1/2 (65)24 1/2 (62)24(61)5006OT-2507/*75092.06 (.93)
OT-2575/*25 1/2 (65)24 1/2 (62)24(61)7509OT-2501/*1000132.0 (.91)
OT-2670/*26 3/4 (68)25 3/4 (65)25 1/4 (64)7008OT-2601/*1000122.19 (.99)
OT-2675/*26 3/4 (68)25 3/4 (65)25 1/4 (64)7509 
OT-3075/*30 1/2 (77)29 3/8 (75)28(71)7508OT-3007/*75082.38 (1.1)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28(71)OT-3001/*1000112.38 (1.1)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28(71)OT-30012/2401250132.38 (1.1)
OT-3375/*33 1/2 (85)32 3/8 (82)31(79)7507OT-3307/*75072.69 (1.2)
OT-3610/*35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 1/2 (85)10009OT-3601/*1500132.88 (1.3)
OT-3880/*38 1/2 (98)37 1/2 (95)36(92)8006OT-3801/*100083.19 (1.4)
OT-3810/*38 1/2 (98)37 1/2 (95)36(92)10008OT-3815/*1500123.19 (1.4)
OT-4312/*42 1/2 (108)41 3/8 (105)40 (102)12509OT-4315/*1500113.38 (1.5)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)OT-4813/240135093.75 (1.7)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)OT-4822/2402250143.75 (1.7)
* Designate voltage, i.e., 120 or 240 VAC. Insert 120V for 120 VAC, 240V for 240 VAC.
Catalog numbers containing /240 are only available in that voltage.
Additional strip heater models available with other widths and bolt configurations.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example partnumbers are shown below. Use the Part Number Builder below this table for your exact configuration.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-702/120V
OT-702/120V
140.17
Stock: 5 settimane
 
strip heater chrome steel sheath, 200 W
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-702/240V
OT-702/240V
128.63
Stock: 5 settimane
 
strip heater with chrome steel sheath, 200 W
  
OT-715/120V
97.41
Stock: 5 settimane
 
strip heater with rust resisting iron sheath, 150 W
  
OT-815/240V
92.68
Stock: 5 settimane
 
strip heater with rust resisting iron sheath,150 W
  
OT-817/120V
81.85
Stock: 5 settimane
 
strip heater with rust resisting iron sheath,175 W
  
OT-817/240V
85.92
Stock: 5 settimane
 
strip heater with rust resisting iron sheath,175 W
  
OT-1025/240V
97.41
Stock: 1 settimana
 
strip heater with rust resisting iron sheath, 250 W
  
OT-2107/120V
143.39
Stock: 5 settimane
 
strip heater with chrome steel sheath, 750 W
  
OT-1205/120V
158.46
Stock: 5 settimane
 
strip heatr with chrome steel sheath, 500 W
  
OT-1205/240V
158.46
Stock: 6 settimane
 
strip heater with chrome steel sheath, 500 W
  
OT-1225/120V
92.68
Stock: 5 settimane
 
strip heater rust resisting iron sheath, 250 W
  
OT-1405/120V
131.90
Stock: 5 settimane
 
strip heater with chrome steel sheath, 500 W
  
OT-1807/120V
143.39
Stock: 5 settimane
 
strip heater with chrome steel sheath, 750W
  
OT-1837/120V
94.03
Stock: 5 settimane
 
strip heater rust resisting iron sheath, 350 W
  
OT-1950/120V
101.40
Stock: 5 settimane
 
strip heater rust resisting iron sheath, 500 W
  
OT-1950/240V
101.18
Stock: 1 settimana
 
strip heater rust resisting iron sheath, 350 W
  
OT-2475/120V
115.00
Stock: 5 settimane
 
strip heater rust resisting iron sheath, 750 W
  
OT-2475/240V
115.00
Stock: 5 settimane
 
strip heater rush resisting iron sheath, 750 W
  
OT-2501/240V
183.93
Stock: 5 settimane
 
strip heater chrome steel sheath, 1000 W
  
OT-3801/120V
202.91
Stock: 5 settimane
 
strip heater chrome steel sheath, 1000 W
  
OT-3815/240V
206.90
Stock: 6 settimane
 
strip heater chrome steel sheath, 1500 W
  
OT-4315/240V
251.62
Stock: 5 settimane
 
strip heater chrome steel sheath, 1350 W

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Code(see part number tables above) Seleziona da:
715 per Iron Sheath model 715
815 per Iron Sheath model 815
817 per Iron Sheath model 817
1025 per Iron Sheath model 1025
1225 per Iron Sheath model 1225
1430 per Iron Sheath model 1430
1532 per Iron Sheath model 1532
1835 per Iron Sheath model 1835
1837 per Iron Sheath model 1837
1850 per Iron Sheath model 1850
1935 per Iron Sheath model 1935
1950 per Iron Sheath model 1950
2150 per Iron Sheath model 2150
2450 per Iron Sheath model 2450
2475 per Iron Sheath model 2475
2550 per Iron Sheath model 2550
2575 per Iron Sheath model 2575
2670 per Iron Sheath model 2670
2675 per Iron Sheath model 2675
3075 per Iron Sheath model 3075
3375 per Iron Sheath model 3375
3610 per Iron Sheath model 3610
3880 per Iron Sheath model 3880
3810 per Iron Sheath model 3810
4312 per Iron Sheath model 4312
702 per Chrome Steel Sheath model 702
802 per Chrome Steel Sheath model 802
804 per Chrome Steel Sheath model 804
1003 per Chrome Steel Sheath model 1003
1004 per Chrome Steel Sheath model 1004
1202 per Chrome Steel Sheath model 1202
1203 per Chrome Steel Sheath model 1203
1205 per Chrome Steel Sheath model 1205
1405 per Chrome Steel Sheath model 1405
1505 per Chrome Steel Sheath model 1505
1805 per Chrome Steel Sheath model 1805
1807 per Chrome Steel Sheath model 1807
1801 per Chrome Steel Sheath model 1801
1905 per Chrome Steel Sheath model 1905
1907 per Chrome Steel Sheath model 1907
1901 per Chrome Steel Sheath model 1901
2107 per Chrome Steel Sheath model 2107
2405 per Chrome Steel Sheath model 2405
2407 per Chrome Steel Sheath model 2407
2401 per Chrome Steel Sheath model 2401
2415 per Chrome Steel Sheath model 2415
2507 per Chrome Steel Sheath model 2507
2501 per Chrome Steel Sheath model 2501
2601 per Chrome Steel Sheath model 2601
3007 per Chrome Steel Sheath model 3007
3001 per Chrome Steel Sheath model 3001
30012 per Chrome Steel Sheath model 30012
3307 per Chrome Steel Sheath model 3307
3601 per Chrome Steel Sheath model 3601
3801 per Chrome Steel Sheath model 3801
3815 per Chrome Steel Sheath model 3815
4315 per Chrome Steel Sheath model 4315
4813 per Chrome Steel Sheath model 4813
4822 per Chrome Steel Sheath model 4822

(2) Voltage Seleziona da:
120V per 120 Vac
240V per 240 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.