Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura digitale ad infrarossi con puntatore laser a punto/cerchio, con emissività fissa e campo visivo 6:1. Campo di misura da -20 to 320°C.

OSXL450

Termometri all'infrarosso economici. | OSXL450

Termometri all'infrarosso economici.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Campo di misura da -20 a 320°C.
  • Emissività fissa 0.95.
  • Campo visivo 6:1.
  • Funzione di autospegnimento.
  • Display retroilluminato.
  • Puntamento laser a punto ed a cerchio.
  • Unità di misura selezionabile °C/°F.

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termometro a infrarossi.

Il OSXL450 è un termometro economico, senza contatto, semplice da utilizzare. Il suo sistema di puntamento laser brevettato definisce l'obiettivo per il punto di misura e di temperature da -20 a 320 ° C. Letture di temperature di superficie in meno di un secondi. Comodo e pratico cinturino da polso per una sicura e confortevole impugnatura. Le batterie sono incluse.


SPECIFICHE.
Campo di misura della temperatura: da -20 a 320°C.
Precisione: ±2°C o 2% della lettura, o superiore.
Ripetibilità: 2% o 3°F.
Tempo di risposta: 500 msec, 95%.
Risposta spettrale: da 7 a 18 µm.
Emissività: 0.95.
Potenza di uscita del laser: inferiore a 1 mW.
Temperatura operativa: da 0 a 40°C.
Umidità relativa: da 10 a 95% senza condensazione, fino a 30°C.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 65°C senza batteria.
Dimensioni: 160 x 90 x 43 mm.
Peso: 150g.
Alimentazione: 9V batteria (inclusa).
Tempo di vita della batteria: 12 ore, con laser acceso.
Rapporto distanza-diametro aera di puntamento: 6:1
OSXL450 laser sighting


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OSXL450
OSXL450
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro all'infrarosso economico con laser a punto/cerchio.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile con risultati di test
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con una batteria da 9 V, laccetto da polso e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.