Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocamere.

Serie OSXL-E

Termocamere compatte a tecnologia FLIR. | Serie OSXL-E

Termocamere compatte a tecnologia FLIR.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Visualizzazione termica superiore, fino a 76.800 pixel (risoluzione: 320 x 240).
  • Fotocamera potenziata - 3.1 Mega pixel digitali di risoluzione.
  • Connettività Wi-Fi.
  • P-i-P scalabile e Thermal Fusion.
  • Report istantaneo in PDF.
  • Batteria a lunga durata (più di 4 ore).
  • Display LCD a colori di 8,9 centimetri.
  • Memorizzazione di oltre 1.000 immagini JPEG.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una misuratore da pannello funziona a questo link.

Omega presenta le migliori termocamere compatte di sempre in termini di prestazioni e valore. Progettate per adattarsi magnificamente alle specifiche del vostro programma di ispezione IR, alla vostra disponibilità in euro e al vostro palmo della mano.

Le telecamere della serie OSXL-E offrono immagini termiche superiori fino a 76.800 pixel (320 x 240) per una migliore precisione ed un massimo livello di risoluzione point-to-shot della camera IR. Una camera digitale con 3.1 megapixel di risoluzione che fornisce immagini più chiare a luce visibile della sua classe e che include una luce a LED luminosa che funge anche da torcia elettrica (2 mega pixel per OSXL-E30 modello).
Il touch screen di grandi dimensioni è più luminoso di quello di altre marche e fornisce un'interfaccia intuitiva che sfrutta appieno l'intero display da 8,9 cm (3.5 "), per un facile accesso agli strumenti di diagnostica e Connettività Wi-Fi sullo schermo, in grado di inviare immagini e dati ad un iPhone ®, iPad ®, iPod touch ®, o Android ™, e di condividere informazioni critiche rapidamente utilizzando FLIR Tools Mobile.
La serie OSXL-E effettua misure di temperatura esatte ; la precisione dell'unità calibrata è del 2% o ± 2 °C, per soddisfare lo standard della tecnologia FLIR. Funzioni di P-i-P scalabile(Picture-in-Picture) e di thermal fusion con sovrapposizione delle immagini termiche e visibili, sono usate per una semplice identificazione della posizione ed una reportistica più chiara. Le misurazioni multiple possono essere eseguite con l'aggiunta di un massimo di 3 scatole a zona e 3 punti mobili, utilizzando il touch screen per raccogliere informazioni sulla temperatura più dettagliate (1 scatola zona ed 1 punto per il modello OSXL-E30).
La funzione MeterLinkTM permette la trasmissione in modalità wireless di dati diagnostici dal morsetto e dai misuratori direttamente alla camera, per commentare le immagini termiche, per future analisi ed elaborazioni. La funzione di Annotazione caratterizzata dall'aggiunta di commenti vocali, utilizza le cuffie Bluetooth ® e note di testo da tastiera sul touch screen. Un rapporto istantaneo può essere generato in modo professionale come documento PDF direttamente dalla fotocamera, sul campo (precaricato solamente sul modello OSXL-E60).
Il kit camera con PRO software aumenta la capacità dati della camera, aggiungendo un potente software per la generazioni di rapporti di manutenzione professionali, completamente su misura e facile da interpretare.
La creazione guidata di report professionali vi assisterà passo-passo sulle istruzioni che combinano tutti i dati di ispezione IR, le immagini visive ad infrarossi, le misurazioni di temperatura e le note di testo, in un documento professionale e semplice da interpretare.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OSXL-E40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Camera ad infrarossi ad immagini termiche E40 (risoluzione:160 x 120)
OSXL-E50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Camera ad infrarossi ad immagini termiche E50 (risoluzione:240 x 180)
OSXL-E60
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Camera ad infrarossi ad immagini termiche E60 (risoluzione:320 x 240)
Accessori
T198487
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batteria di ricambio
T198125
487.24
Stock: 1 settimana
 
Caricabatterie
T198583
397.47
Stock: 4 settimane
 
Software strumenti FLIR + licenca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di scheda di memoria con adattatore, batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore, cavo USB, cavo video, cinghia, copriobiettivo, custodia rigida, strumenti software serie FLIR CD-ROM e manuale utente completo su disco.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.