Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

I connettori standard più diffusi in nylon con riempimento in vetro, con intervallo da -29 a 220 °C (da -20 a 425 °F) ed in polimero di cristalli liquidi, con intervallo da -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F).

Coppia base OSTW/HSTW

I connettori standard più diffusi in nylon con riempimento in vetro. | Coppia base OSTW/HSTW

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Formato femmina universale.
  • Costruzione con pin cavi.
  • Codifica colori per ANSI o IEC.
  • Coperchio con viti prigioniere.
  • Accetta cavi scoperti o solidi fino alla misura 14 AWG.
  • Rondelle di contatto a connessione rapida.
  • Divisore interno dei cavi.
  • Finestra scrivibile.
  • Viti combinate a croce/taglio.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Connettori colorati IEC
OSTW-KI-M
4.68
Stock: In magazzino
 
Spina di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo K
OSTW-KI-F
6.65
Stock: In magazzino
 
Presa di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo K
HSTW-KI-M
7.46
Stock: In magazzino
 
Spina di polimero a cristalli liquidi, con finestra, tipo K
HSTW-KI-F
10.23
Stock: In magazzino
 
Presa di polimero a cristalli liquidi, con finestra, tipo K
OSTW-TI-M
4.68
Stock: In magazzino
 
Spina di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo T
OSTW-TI-F
6.65
Stock: 5 settimane
 
Presa di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo T
OSTW-J-M
4.68
Stock: In magazzino
 
Spina di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo J
OSTW-J-F
6.65
Stock: In magazzino
 
Presa di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo J
OSTW-E-M
4.68
Stock: 1 settimana
 
Spina di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo E
OSTW-E-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Presa di nylon riempito di vetro, con finestra, tipo E
Connettori colorati ANSI
OSTW-K-M
4.68
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio di nylon riempito di vetro con finestra, tipo K
OSTW-E-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina di nylon riempito di vetro con finestra, tipo E
OSTW-T-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina di nylon riempito di vetro con finestra, tipo T
HSTW-K-F
8.07
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina di polimero a cristalli liquidi con finestra, tipo K
HSTW-E-M
5.90
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio di polimero a cristalli liquidi con finestra, tipo E
HSTW-K-F
8.07
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina di polimero a cristalli liquidi con finestra, tipo K
HST-K-F
10.61
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina di polimero a cristalli liquidi senza finestra, tipo K
HST-N-M
7.59
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina di polimero a cristalli liquidi senza finestra, tipo N
OSTW-JJ-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-JJ-M
4.68
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-M
4.68
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-F
6.65
Stock: 5 settimane
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-M
4.68
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-F
6.65
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-M
4.68
Stock: 1 settimana
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Per ordinare connettori maschio con pin solidi, aggiungere il suffisso “-S” al codice del modello per il costo aggiuntivo. * I pin sono solo di tipo solido.
** Per ordinare connettori maschio con pin solidi, aggiungere il suffisso "-S" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
† J, K, T, E, R, S e B sono designazioni ANSI. OMEGALLOY™ (OMEGA-P™ e OMEGA-N™) in genere sono noti come Nicrosil-Nisil. Mostrati modelli con codifica colori ANSI.
Nota: i connettori di tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Connector Body Seleziona da:
OST per Glass-Filled Nylon
OSTW per Glas-Filled Nylon with write-on window
HST per Liquid Crystal Polymer
HSTW per Liquid Crystal Polymer with write-on window

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
K per K Thermocouple
J per J Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple
R/S per R/S Thermocouple
G per G Thermocouple
C per C Thermocouple
D per D Thermocouple
U per Uncompensated or B Thermocouple
N per N Thermocouple

(3) Colour Code Seleziona da:
I per IEC Colour
per ANSI Colour leave blank

(4) Connector Contacts Seleziona da:
M per Plug
F per Socket
MF per Plug/Socket Pair
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.