Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Accessori per connettori di dimensioni standard.

Accessori per connettori. |

Accessori per connettori.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Strumento di montaggio rapido per il serracavo OSTW-CC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
95.28
Stock: 4 settimane
 
Strumento/dispositivo di montaggio rapido per il corpo di connettore e il tappo di serracavo della serie OST
Serracavo integrale, per i connettori OST o OSTW, 5 in ogni confezione: tappo/morsetti, piastre posteriori, viti di fissaggio, passacavi
  
OSTW-CC-K-125
28.04
Stock: 1 settimana
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/8", (5/pacco)
  
OSTW-CC-T-125
28.04
Stock: 4 settimane
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/8", (5/pacco)
  
OSTW-CC-J-125
28.04
Stock: 1 settimana
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/8", (5/pacco)
  
OSTW-CC-E-125
28.04
Stock: 1 settimana
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/8", (5/pacco)
  
OSTW-CC-K-250
28.04
Stock: 1 settimana
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/4", (5/pacco)
  
OSTW-CC-T-250
28.04
Stock: 4 settimane
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/4", (5/pacco)
  
OSTW-CC-J-250
28.59
Stock: 4 settimane
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/4", (5/pacco)
  
OSTW-CC-E-250
28.04
Stock: 1 settimana
 
Tappo / morsetto, piastra posteriore dia. 1/4", (5/pacco)
Caddy di filo (rocchetto).
Per ulteriori configurazioni consultare il generatore di codice di sotto di tale tabella.
  
OSTW-SC-J
9.69
Stock: 1 settimana
 
Caddy di filo OSTW (4/pacchetto)
  
OSTW-SC-K
10.04
Stock: 4 settimane
 
Caddy di filo OSTW (4/pacchetto)
  
GST-SC-E
10.48
Stock: 4 settimane
 
Rocchetti per GST (4/pacchetto)
  
GST-SC-R/S
10.48
Stock: 4 settimane
 
Rocchetti per GST (4/pacchetto)
Serracavi a doppio elemento
  
DX-BRLK-116
15.11
Stock: 1 settimana
 
Serracavo a doppio elemento da 1/16"
  
DX-BRLK-18
14.85
Stock: 1 settimana
 
Serracavo a doppio elemento da 1/8"
  
DX-BRLK-316
14.85
Stock: 1 settimana
 
Serracavo a doppio elemento da 3/16"
  
DX-BRLK-14
14.85
Stock: In magazzino
 
Serracavo a doppio elemento da 1/4"
Serracavi
  
X-BRLK-116
9.82
Stock: 1 settimana
 
Serracavi da 1/16"
  
X-BRLK-18
8.99
Stock: 1 settimana
 
Serracavi da 1/8"
  
X-BRLK-316
14.13
Stock: 1 settimana
 
Serracavi da 3/16"
  
X-BRLK-14
11.42
Stock: 1 settimana
 
Serracavi da 1/4"
Tubi di serracavo standard
  
SSRT-316-5
0.69
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/16", confezione da 5
  
SSRT-316-10
1.07
Stock: 1 settimana
 
Tubi di serracavo standard da 3/16", confezione da 10
  
SSRT-316-50
5.49
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/16", confezione da 50
  
SSRT-316-100
10.60
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/16", confezione da 100
  
SSRT-18-5
0.70
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 1/8", confezione da 5
  
SSRT-18-10
1.07
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 1/8", confezione da 10
  
SSRT-18-50
5.40
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 1/8", confezione da 50
  
SSRT-18-100
10.60
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 1/8", confezione da 100
  
SSRT-332-5
0.69
Stock: 1 settimana
 
Tubi di serracavo standard da 3/32", confezione da 5
  
SSRT-332-10
1.07
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/32", confezione da 10
  
SSRT-332-50
5.60
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/32", confezione da 50
  
SSRT-332-100
10.99
Stock: 4 settimane
 
Tubi di serracavo standard da 3/32", confezione da 100
Morsetti per cavi
  
PCLM
1.67
Stock: In magazzino
 
Serracavo
  
PCLM-DTC
3.33
Stock: In magazzino
 
Serracavo
  
PCLM-GST
2.18
Stock: 1 settimana
 
Serracavo
Serracavi di ferrite
  
PCLM-FT
18.17
Stock: 5 settimane
 
Adattatore di ferrite per OST
Clip di sicurezza
  
SFCL
3.52
Stock: In magazzino
 
Clip di sicurezza per connettore (10/confezione)
Staffe di montaggio di pannello a foro rotondo
  
RSACL
5.08
Stock: In magazzino
 
Clip di adattatore di pannello
Staffe di montaggio di pannello
  
SACL
3.32
Stock: 5 settimane
 
Adattatore di pannello
Protezione di gomma
  
SRB
3.02
Stock: 1 settimana
 
Coperchio di protezione per OST & OGP
  
SRBS
3.74
Stock: In magazzino
 
Protezione ad alte temperature per OST, grigio
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wire Caddy(see tables above) Seleziona da:
OSTW-SC- per wire caddy(spool cap)
GST-SC- per wire caddy(spool cap)

(2) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per thermocouple calibration J
K per thermocouple calibration K
T per thermocouple calibration T
E per thermocouple calibration E
R/S per thermocouple calibration R or S
N per thermocouple calibration N
U per thermocouple calibration U
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.