Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di temperatura a infrarossi a sicurezza intrinseca

OSAT

Trasmettitore di temperatura a infrarossi ATEX
 | OSAT

Trasmettitore di temperatura a infrarossi ATEX

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Adatto alle aree pericolose, Zona 0, 1 e 2 (gas), e Zona 20, 21 e 22 (polvere), con isolatore a sicurezza intrinseca
  • Campo di temperatura: da -20 a 1000°C (da -4 a 1832°F)
  • Uscita a due fili, da 4 a 20 mA
  • Uscita ri-scalabile e impostazione di emissività regolabile con adattatore USB opzionale
  • Risposta rapida ed elevata stabilità
  • Involucro in acciaio inox 316 — Ideale per le applicazioni offshore
  • Tenuta IP65
  • Completo di cavo con lunghezza massima di 25 m
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Specifiche generali
Uscita: da 4 a 20 mA
Campo di temperatura massimo: 1000°C (1832°F)
Campo di temperatura minimo: 100°C (180°F)
Campo visivo: 2:1, 15:1, 30:1 o 5 mm a 100 mm. Per maggiori dettagli vedere i diagrammi nella scheda tecnica (PDF)
Precisione: ±il maggiore tra 1°C e 1%
Ripetibilità: ±il maggiore tra 0,5°C e 0,5%
Campo di regolazione dell'emissività: da 0,20 a 1,00 (preimpostato a 0,95)
Metodo di regolazione dell'emissività: configurabile dall'utente tramite l'interfaccia USB
Tempo di risposta, t90: 240 ms (risposta al 90%)
Spettro: da 8 a 14 µm
Tensione di alimentazione: da 12 a 24 VCC, ±5%
Assorbimento di corrente max.: 25 mA
Costruzione: Acciaio inossidabile 316
Dimensioni: ø20 x lunghezza 150 mm
Montaggio: M20 x filettatura 1,5 mm, lunghezza 46 mm, due dadi di montaggio
Lunghezza del cavo: 5, 10 o 25 metri di lunghezza standard (sono disponibili altre lunghezze su richiesta)
Peso: 475 g, con cavo da 5 m
CONDIZIONI OPERATIVE
Classe di protezione IP65 (NEMA 4)
Condizioni operative ambientali:
    Temperatura: da 0 a 70°C
    Umidità relativa: 95% max senza formazione di condensa
Conformità RoHS:
CLASSIFICAZIONE PER AREE PERICOLOSE
Classificazione ATEX: Ex II 1GD
Classificazione IECEx (gas): Ex ia IIC T4 Ga
Classificazione IECEx (polvere): Ex ia IIIC T135°C IP65 Da
Temperatura ambiente: -20°C ≤Ta ≤70°C
Tensione di ingresso CC max.: Ui = 28V
Corrente di ingresso max.: Ii = 93 mA
Potenza di ingresso max.: Pi = 650 mW
Capacitanza interna max.: Ci = 8 nF
Induttanza interna max.: Li = 0 mH
Numero certificato ATEX: CML 14ATEX2079
Numero certificato IECEx: IECEx CML 14.0032
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
15:1 FOV Models
ACCESSORIES
OSUSB-FBL
€19.32
Stock: 7 settimane
 
Fixed Mounting Bracket
OSUSB-ABL
€29.73
Stock: 1 settimana
 
Adjustable Mounting Bracket
OSAT-210-USB
€226.37
Stock: 5 settimane
 
USB Adaptor and Configuration Software
OSAT-210-APM
€66.94
Stock: 5 settimane
 
Air Purge Collar
For other FOV Models, see Part Number Builder Below
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per ordinare con un certificato di calibrazione tracciabile UKAS a 3 punti di temperatura, aggiungere “-CALCERTA” alla fine del numero di modello; contattare l'ufficio commerciale per informazioni sui sovrapprezzi. Per ordinare l'opzione con campo personalizzato “ST”, specificare il campo richiesto nei commenti dell'ordine.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Field of View Seleziona da:
211 per 2 to 1 FOV
151 per 15 to 1 FOV
301 per 30 to 1 FOV
801 per Close focus 5 mm @ 100 mm ( 1/8” @ 4”)

(2) Temperature Range Seleziona da:
LT per -20 to 100°C (-4 to 212°F)
MT per 0 to 250°C (32 to 482°F)
HT per 0 to 500°C (32 to 932°F)
XT per 0 to 1000°C (32 to 1832°F)
ST per Custom (within -20°C (-4°F) and 1000°C (1832°F))

(3) Cable Length Seleziona da:
05 per 5 m (16 ft)
10 per 10 m (33 ft)
25 per 25 m (82 ft)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.