Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stick Type Infrared Pyrometers

OS643

OS643 Series low cost Infrared thermometer | OS643

OS643 Series low cost Infrared thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Low Cost
  • Compact Design
  • Easy-To-Use
  • Analogue Output On Models Without Adjustable Emissivity
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OS643 °C/°F Switchable
Detection Element: Thermopile
Sighting: Laser Marker 1 mW
Backlit LCD Display
Analogue Output: 1 mV/°C/°F
Emissivity: 0.95, Accuracy ± 3%
Temperature Range: 0 to 260°C (32 to 500°F )

OS643E Infrared Thermometer °C/°F Switchable
Detection Element: Thermopile
Sighting: Laser marker 1 mW
Backlit LCD Display
Emissivity: Adjustable 0.01 to 1.00
Temperature Range: -20 to 400°C, -4 to 752°F
 

OS643

OS643E

Backlit LCD

Yes

Yes

Resolution (counts)

1999

1999

Laser guide (1mW)

No

No

Emissivity (E)

0.95

Adjustable
0.01 to 1.00

Range C°

0 to 260

-20 to 400

Range F°

32 to 500

-4 to 752

Auto hold

Yes

Yes

Analogue Output

Yes

No

Auto-power off

Yes

Yes



Caution: This product and all in the series are not for use in medical evaluations.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS643
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Infared thermometer, fixed emissivity
OS643E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Infared thermometer, adjustable emissivity
Accessories
MN2400
9.95
Stock: 1 settimana
 
Extra AAA alkaline batteries (pack of 2)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Both models come complete with soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries and operator's manual.
  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.