Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura digitale OEGASCOPE® portatile ad infrarossi di alta qualità. Uscite analogiche e RS232 disponibili in alcuni modelli.  - Discontinued

Serie OS530E

Termometri portatili ad infrarossi di alta qualità. | Serie OS530E

Termometri portatili ad infrarossi di alta qualità.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Funzione di puntamento laser brevettato, commutabile tra laser a punto od a schema a cerchio.
  • Il laser può essere intermittente o continuo.
  • La nuova serie comprende modelli con prestazioni elevate, di uso generale con focalizzazione ad alta risoluzione.
  • Modelli disponibili con gli intervalli da -23 a 871 °C.
  • Emissività regolabile da 0,1 a 1,00 a passi di 0,01.
  • Opzione di distanza di misura configurabile dall'utente o integrata [intervallo di 90 cm e 9 m (3 e 30 ')].
  • Display LCD retroilluminato.
  • Doppio display digitale con indicazione del valore Min, Max, Media, o differenza della temperatura.
  • °C/°F selezionabile.
  • Uscita standard analogica in gradi/1 mV.
  • I modelli con uscita RS-232 includono gratuitamente il software per la registrazione di dati.
  • Allarmi visivi ed acustici.
  • Installazione con trippiede integrata.
  • Ingresso per termocoppia di tipo K disponibile.
  • Memorizzazione dei dai di temperatura.
  • Innesto elettronico.
  • Funzione di richiamo ultima lettura.
  • Tutti i modelli includono il puntatore laser integrato, il display e la protezione paraurti dell'obiettivo, cinturino da polso, custodia da trasporto morbida, 4 batterie al litio di lunga durata ed il manuale utente con riferimento alla tabella di emissività.

Descrizione

This product is discontinued Please refer OS836-Series


Clicca se vuoi sapere di più sul termometro a infrarossi.

Con la combinazione di potenti funzionalità, i nuovi termometri portatili ad infrarossi della serie OS530 offrono soluzioni per applicazioni a temperature elevate, senza contatto di misura. L'emissività è regolabile in incrementi di 0,01, e la serie OS530 fornisce versatilità nella misura di una varietà di superfici.
Lo schermo LCD retroilluminato fornisce un doppio display digitale di valori max, min, diff o di medie di temperature contemporaneamente. In questo modo l'utente dispone di più informazioni a colpo d'occhio. Il puntatore laser crea un cerchio di 12 punti che indica chiaramente l'area di destinazione da misurare.
I modelli della serie OS530 dispongono anche di un setpoint di allarme alto, fornendo l'indicazione sia acustica che visiva dello stato di allarme. Lo standard 1 mV per l'uscita analogica, consente l'interfacciamento con le apparecchiature di acquisizione dati, compresi i registratori grafici, i registratori di dati ed i computer. Si prega di consultare il file PDF (collegamento qui sotto) per le specifiche complete del prodotto.

Tutti i modelli hanno le seguenti caratteristiche: emissione regolabile, doppio display retroilluminato, temperatura differenziale, min / max temperatura, temperatura media, allarme alto, avvisatore acustico ed indicatore, uscita analogica (1mV/Deg), mirino laser (integrato), la forma a pistola, il richiamo dell'ultima temperatura acquisita. Il modello OS532 aggiunge l'ingresso per termocoppia, il OS533 aggiunge l'allarme basso, la compensazione della temperatura ambiente di destinazione, l'uscita RS-232, ingresso termocoppie. OS534 Aggiunge tutti i OS533 caratteristiche più di archiviazione dei dati.

Disponibili anche - La funzione integrata di distanza OMEGASCOPE™ serie OS530E-DM di alte prestazioni, di uso generale e pirometri all'infrarosso ad alta risoluzione.


Attenzione: questo prodotto e tutti quelli della serie non devono essere utilizzati nelle valutazioni mediche. Questi prodotti non possono essere utilizzati per misurare la temperatura corporea. Essi sono pensati per scopi industriali e scientifici.





SPECIFICHE.

Codice prodottoOS530LEOS530HREOS530LE-CFOS532EOS533E-CFOS533EOS534E-CFOS534E
Precisione*±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg
Intervalloda -23 a 538°C
da -10 a 1000°F
da -30 a 121°C
da -22 a 250°F
da -23 a 538°C
da -10 a 1000°F
da -23 a 538°C
da -10 a 1000°F
da -23 a 538°C
da -10 a 1000°F
da -23 a 538°C
da -10 a 1000°F
da -23 a 871°C
da -10 a 1600°F
da -23 a 871°C
da -10 a 1600°F
Emissivitàregolabileregolabileregolabileregolabileregolabileregolabileregolabileregolabile
Diplay doppio retroilluminatostdstdstdstdstdstdstdstd
Rapporto distanza e area10:120:13.9 mm @152mm10:13.9 mm @152mm20:13.9 mm @152mm30:1
Temperatura differenzialestdstdstdstdstdstdstdstd
Temperatura Min/Max stdstdstdstdstdstdstdstd
Temperatura mediastdstdstdstdstdstdstdstd
Allarme altostdstdstdstdstdstdstdstd
Allarme bassostdstdstdstd
Cicalino ed indicatore regolabilistdstdstdstdstdstdstdstd
Compens. temp. dell'oggetto puntatostdstdstdstd
Uscita analogica1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg
Uscita RS-232stdstdstdstd
Ingresso da termocoppiastdstdstdstdstd
Memorizzazione datistdstd
Mirino laser(integrato)punto/cerchiopunto/cerchiopuntopunto/cerchiopuntopunto/cerchiopuntopunto/cerchio
Trigger Lockstdstdstdstdstdstdstdstd
Richiamo ultima letturastdstdstdstdstdstdstdstd
Misurazione della distanza**opzionaleopzionaleopzionaleopzionaleopzionale
* o 1.7°C (3°F) e superiore. Il modello OS530HRE ha una risoluzione del display di 0.1°.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS530LE-CF
OS530LE-CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±1% rdg, da -23 a 538°C, Focus 3.9 mm @ 152 mm FOV, mirino laser punto
  
OS533E-CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±1% rdg, da -23 a 538°C, focus 3.9 mm @ 152 mm FOV, mirino laser punto, ingresso termocoppia, uscita RS232
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS534E-CF
OS534E-CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±1% rdg, da -23 a 871°C, close focus 3.9 mm @152 mm FOV, mirino laser punto, ingresso termocoppia, uscita RS232, memoria dati
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tacciabile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
42.11
Stock: 1 settimana
 
Adattatore di alimentazione universale con spine internazionali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS520-RCC
OS520-RCC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia rigida per il trasporto
  
OM-3000-SC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia morbida per il trasporto (ricambio)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88013K
88013K
214.48
Stock: 5 settimane
 
Sonda di superficie, fino a 815°C (1500°F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88001K
88001K
€193.07
Stock: 6 settimane
 
Sonda di superficie, fino a 482°C (900°F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRIPOD
TRIPOD
43.00
Stock: 1 settimana
 
Trippiede leggero con custodia di trasporto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH-DM
HH-DM
€110.81
Stock: In magazzino
 
Strumento di misura della distanza w/staffe di montaggio (90 cm to 9 m).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con cinturino da polso, custodia morbida, 4 batterie AA e manuale utente.
 

Manuali dei prodotti:

Download OS530LE, OS532E, OS53xE-CF,OS533E, OS534E, OS530HRE,OS523E, OS524E - OMEGASCOPE® Handheld Infrared Thermometers
Download OS530E Series - Quick Start Manual - OMEGASCOPE® Handheld Infrared Thermometers
Download OS530E, OS520E, OS550E Series - Infrared Thermometers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.